ISL6273EVAL1

1.2A, Low Quiescent Current, 1.5MHz, High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

概要

The ISL6273EVAL1 evaluation board provides a convenient platform to evaluate the performance of the ISL6273 low quiescent high efficiency step-down switching regulator. The ISL6273 is a 1.5MHz, 1.2A adjustable output voltage regulator. The output voltage is set by a resistor divider consisting of R1 and R2 on the board. The output voltage is set to 1.6V on the evaluation board but can be modified by changing the R2 value. The evaluation board also allows users to evaluate the forced PWM or PFM operation mode at light load and the behavior of the POR signal.

主な機能

  • High efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 200ms reset timer
  • Discharge output cap when shutdown
  • 2.7V to 5.5V supply voltage
  • 3% output accuracy over temperature/load/line
  • 1.2A guaranteed output current
  • 25µA quiescent supply current in IQ mode
  • Selectable forced PWM mode and IQ mode
  • Less than 1µA logic controlled shutdown current
  • 100% maximum duty cycle for lowest dropout
  • Internal loop compensation
  • Internal digital soft-start
  • Peak current limiting, short circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Enable
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • Single Li-ion battery powered equipment
  • DSP core power
  • PDAs

ISL6273EVAL1 Synchronous Buck Regulator Evaluation Board

ISL6273EVAL1 Synchronous Buck Regulator Eval Board

関連製品

ISL6273

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL6273EVAL1 量産中 Renesas $49.50 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。