ISL62383HIEVAL1Z

High-Efficiency, Quad or Triple-Output System Power Supply Controller for Notebook Computers Evaluation Board

概要

The ISL62383HIEVAL1Z evaluation board demonstrates the performance of the ISL62383 triple-output controller. The ISL62383 controller includes two pulse width modulation (PWM) controllers featured with Renesas' patented R3™ technology, adjustable from 0.6V to 5.5V, and one linear regulator LDO5, which generates a fixed 5V output and can deliver up to 100mA.

The evaluation board includes two independent enable switches, two LED power-good (PGOOD) indicators and various test points. Included with each switching channel is an on-board dynamic load generator for evaluating the transient-load response.

主な機能

  • High performance R3 technology
  • Fast transient response
  • ±1% output voltage accuracy: -10 °C to +100 °C
  • Two fully programmable switch-mode power supplies with independent operation
  • Programmable switching frequency
  • Integrated MOSFET drivers and bootstrap diode
  • Adjustable (+1.2V to +5V) LDO output
  • Fixed +5V LDO output with automatic switchover to SMPS2
  • Internal soft-start and soft-stop output discharge
  • Wide input voltage range: +5.5V to +25V
  • Full and ultrasonic pulse-skipping mode
  • Power-good indicator
  • Overvoltage, undervoltage and overcurrent protection
  • Fault identification by PGOOD pull-down resistance
  • Thermal monitor and protection
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

  • Notebook and sub-notebook computers
  • PDAs and mobile communication devices
  • 3-cell and 4-cell Li+ battery powered devices
  • General purpose switching buck regulators

ISL62383HIEVAL1Z Evaluation Board Layout

関連製品

ISL62383

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL62383HIEVAL1Z 量産中 Renesas $165.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。