ISL54214EVAL1Z, ISL54217EVAL1Z

USB 2.0 High-Speed x 2 Channels/Stereo Audio Dual SP3T (Dual 3-to-1 Multiplexer) Evaluation Boards

概要

The ISL54214EVAL1Z and ISL54217EVAL1Z evaluation boards are designed to provide a quick and easy method for evaluating the ISL54214 and ISL54217 USB 2.0 high-speed x 2 channels/stereo audio dual SP3T (dual 3-to-1 multiplexer) switch ICs.

The ISL54214 and ISL54217 single supply dual SP3T analog switch ICs operate from a single supply in the range of 2.7V to 4.6V. These devices were designed to multiplex between audio stereo signals and two different USB 2.0 high-speed differential data signals. The audio channels allow signal swings below ground, allowing the multiplexing of the voice and data signals through a common headphone connector in personal media players and other portable battery powered devices.

主な機能

  • Standard USB connectors
  • RCA audio input jacks and headphone speaker jacks
  • Convenient test points and connections for test equipment

アプリケーション

  • MP3 and other personal media players
  • Cellular/Mobile phones

ISL5421xEVAL1Z USB Audio Switch Evaluation Board

関連製品

ISL54214
ISL54217

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL54217EVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -
ISL54214EVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。