ISL36111DRZ-EVALZ

11.1Gb/s Lane Extender Evaluation Board

概要

The ISL36111DRZ-EVALZ evaluation board is used to evaluate the ISL36111 11.1Gb/s lane extender evaluation board.

The ISL36111 is a settable single-channel receive-side equalizer with extended functionality for advanced protocols operating with line rates up to 11.1Gb/s, such as 10G Ethernet. The ISL36111 compensates for the frequency dependent attenuation of copper twin-axial cables, extending the signal reach up to at least 10m on 28AWG cable. The small form factor, highly-integrated design is ideal for high-density data transmission applications including active copper cable assemblies. The equalizing filter within the ISL36111 can be set to provide optimal signal fidelity for a given media and length. The compensation level for the filter is set by two external control pins.

主な機能

  • Supports data rates up to 11.1Gb/s
  • Low power (~110mW)
  • Low latency (<500ps)
  • Single channel equalizer in a 3mm x 3mm QFN package for straight route-through architecture and simplified routing
  • Adjustable equalizer boost
  • Supports 64b/66b encoded data – long run lengths
  • Line silence preservation
  • 1.2V supply voltage
  • Loss of signal support

アプリケーション

  • SFP+ active copper cable modules
  • QSFP active copper cable modules
  • 10G Ethernet
  • Fibre channel
  • High-speed active cable assemblies
  • High-speed printed circuit board (PCB) traces

関連製品

ISL36111

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL36111DRZ-EVALZ 量産中 $548.90 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。