ISL1557IRZ-EVAL

xDSL Differential Line Driver Evaluation Board

概要

The ISL1557IRZ-EVAL evaluation board is used to evaluate the features of the ISL1557 dual operational amplifier which is ideal for ADSL2+, SDSL, HDSL2, and VDSL line driving applications, including both 14.5dBm and 21dBm.

The ISL1557 features a high drive capability of 750mA while consuming only 6mA of supply current per amplifier and operating from a single 4.5V to 12V supply. The driver achieves a typical distortion of -80dBc at 150kHz into a 25Ω load.

主な機能

  • Full-range industrial temperature (FRZ only): -40 °C to +125 °C
  • 21dBm output power capability
  • Drives up to 750mA from a +12V supply
  • 20VP-P differential output drive into 21Ω
  • -80dBc typical driver output distortion at full output at 150kHz
  • -75dBc typical driver output distortion at 4MHz
  • -71dBc typical driver output distortion at 10MHz
  • -75dBc typical driver output distortion at 17MHz
  • Low quiescent current of 6mA per amplifier
  • 300MHz bandwidth
  • Thermal shutdown
  • Pb-free (RoHS compliant)

アプリケーション

  • VDSL2 line drivers
  • Power line communications line drivers
  • ADSL2+ CPE line driving
  • G.SHDSL and HDSL2 line drivers

関連製品

ISL1557

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL1557IRZ-EVAL 量産中 $22.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。