HIP4083EVAL

80V/0.3A Peak 3-Phase High-Side Driver Evaluation Board

概要

The HIP4083 is a three-phase high-side N-channel MOSFET driver, specifically targeted for PWM motor control. Two HIP4083 may be used together for 3-phase full bridge applications. Alternatively, the lower gates may be controlled directly from a buffered microprocessor output

Unlike other members of the HIP408x family, the HIP4083 has no built in turn-on delay. Each output (AHO, BHO and CHO) will turn on 65ns after its input is switched low. Likewise, each output will turn off 60ns after its input is switched high. Very short and very long dead times are possible when two HIP4083s are used to drive a full bridge. This dead time is controlled by the input signal timing.

The HIP4083EVAL evaluation board is used to evaluate the HIP4083 3-phase high-side N-channel MOSFET driver, specifically targeted for PWM motor control.

主な機能

  • Independently drives three high-side N-channel MOSFETs in a 3-phase bridge configuration
  • Bootstrap supply max voltage to 95VDC
  • Bias supply operation from 7V to 15V
  • Drives 1000pF load with typical rise times of 35ns and fall times of 30ns
  • CMOS/TTL compatible inputs
  • Programmable undervoltage protection
  • Pb-free available

アプリケーション

  • Brushless motors
  • High-side switches
  • AC motor drives
  • Switched reluctance motor drives

関連製品

HIP4083

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
HIP4083EVAL 量産中 $246.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。