概要

The EL7583 is a 3-channel DC/DC converter IC which is designed primarily for use in TFT-LCD applications. It features a PWM boost converter with 2.7V to 14V input capability and 5V to 17V output, which powers the column drivers and provides up to 470mA @ 12V, 370mA @ 15V from 5V supply. A pair of charge pump control circuits provide regulated outputs of VON and VOFF supplies at 8V to 40V and -5V to -40V, respectively, each at up to 60mA.

主な機能

  • TFT-LCD display supply
    • Boost regulator
    • VON charge pump
    • VOFF charge pump
  • 2.7V to 14V VIN supply
  • 5V <VBOOST <17V
  • 5V <VON <40V
  • -40V <VOFF <0V
  • VBOOST = 12V @ 470mA
  • VBOOST = 15V @ 370mA
  • High frequency, small inductor DC/DC boost circuit
  • Over 90% efficient DC/DC boost converter capability
  • Adjustable frequency
  • Adjustable soft-start
  • Adjustable outputs
  • Small parts count
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • TFT-LCD panels
  • PDAs

関連製品

EL7583

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
EL7583IR-EVAL 量産中 call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。