EL7534EVAL1, EL7535EVAL1 & EL7535IY-EVAL

Synchronous Step-Down PWM Regulators

概要

The EL7534 and EL7535 are high efficiency 600mA and 350mA synchronous step-down PWM regulator in tiny MSOP10 packages. The internal compensation makes it possible for these full-featured converters to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.

主な機能

  • Internally compensated voltage mode controller
  • Up to 94% efficiency
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

アプリケーション

  • PDA and pocket PC computers
  • Barcode readers
  • Cellular Phones
  • Portable instruments
  • Li-ion battery powered devices
  • Small Form Factor (SFP) modules

EL753x Evaluation Board

関連製品

EL7534
EL7535

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
EL7535EVAL1 量産中 Renesas $66.00 1 0 Contato Distribuidor -
EL7534EVAL1 量産中 Renesas $66.00 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。