EK-RA6M3G

RA6M3 グループMCU向けグラフィック評価キット

概要

EK-RA6M3G 評価キットを使用すると、 RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

このキットは、オンチップグラフィックLCDコントローラを持つRA6M3を搭載したボード(EK-RA6M3)と、静電容量式タッチパネルを持つ4.3インチTFTカラーLCDを搭載したグラフィック拡張ボードで構成されています。

主な機能

EK-RA6M3G の主な機能は (キット構成に合わせて) 以下の3グループに分類されます。

固有機能へのアクセス

  • Ethernet(RMII および PHY)
  • USB High Speedホストおよびデバイス
  • 32MB 外部 QSPI フラッシュ

MCU ネイティブ ピン アクセス

  • R7FA6M3AH3CFC MCU
  • 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
  • 2MBフラッシュメモリ、640KB SRAM
  • 176ピン、LQFPパッケージ
  • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
  • MCU および USB電流測定ポイント

エコシステムおよびシステム制御アクセス

  • USB Full Speed ホストおよびデバイス
  • 複数の5V入力ソース
    • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
    • 外部電源
  • デバッグモード
    • デバッグ オンボード (SWD)
    • デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG)
    • デバッグ アウト (SWD)
  • ユーザ LED とボタン
    • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
    • 電源入力を示す白色LED
    • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
    • 2つのユーザ ボタン
    • 1つのリセットボタン
  • 4つのエコシステム拡張機能
  • MCU ブート構成ジャンパ

グラフィック拡張ボード

グラフィック拡張ボードの主な機能は以下のとおりです。

  • 4.3インチTFTカラー液晶パネル
    (静電容量式タッチパネル付)
  • 解像度480x272
  • バックライトコントローラ

Segger™ emWin組み込みGUIライブラリ

  • 直感的な美しいGUI設計が可能に
  • パワフルで使いやすいAPI
  • ANSI C/C++に対応

キット同梱品

  1. EK-RA6M3 ボード
  2. グラフィック拡張ボード
  3. Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)
  4. Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)
  5. Ethernet パッチ ケーブル

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M3Gボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、ダウンロードタブにあるExample Project Bundleにも含まれています。)
  2. EK-RA6M3ボード上のJ1(拡張グラフィック)ポートに、拡張グラフィックボードを接続します。
  3. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M3G ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、画面にサンプル画像が表示されます。
  5. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M3G クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(ダウンロードタブよりExample Project Bundleをダウンロードください) – RA6M3 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M3 ボードとグラフィック拡張ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築するEK-RA6M3G デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

認証

EK-RA6M3G キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M3G ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準 

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

EK-RA6M3Gキット

EK-RA6M3G 評価キット(ボックス付)

EK-RA6M3 ボードとグラフィック拡張ボード

EK-RA6M3 ボードとグラフィック拡張ボード:PCB平面図

EK-RA6M3G  評価キット(ケーブル付)

EK-RA6M3G 評価キット(ケーブル付)

 

2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。

関連ビデオ

3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK7EKA6M3S01001BU 量産中 Renesas call 1 Graphics Evaluation Kit for the RA6M3 MCU Group 4 Digi-Key -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。