概要

EK-RA6M1 評価キットを使用すると、RA6M1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

主な機能

MCU ネイティブ ピン アクセス

  • R7FA6M1AD3CFP MCU
  • 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
  • 512KBフラッシュメモリ、256KB SRAM
  • 100ピン、LQFPパッケージ
  • 4x 40 ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
  • MCU 電流測定ポイント

エコシステムおよびシステム制御アクセス

  • USB Full Speed デバイス
  • USBデバッギングを通した5V入力
  • オンボードデバッグ (Segger J-Link®)
  • デバッグ イン (SWD および JTAG)
  • 2つの Digilent PmodTM (SPI および UART)
  • ユーザLED
  • メカニカル ユーザボタン
  • 静電容量式ユーザ ボタン
  • MCU ブート構成ジャンパ

キット同梱品

  1. EK-RA6M1 ボード
  2. Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、ダウンロードタブにあるExample Project Bundleにも含まれています。)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J11) を介してEK-RA6M1 ボードの電源を入れます。緑色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、赤いユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M1 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA6M1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(ダウンロードタブよりExample Project Bundleをダウンロードください) – RA6M1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、多くのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の第一歩としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M1 ボードを利用し、エコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築するEK-RA6M1 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

認証

EK-RA6M1 キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

EK-RA6M1 MCU 評価キット(ボックス付)

EK-RA6M1 MCU 評価キット(ボックス付)

EK-RA6M1 MCU 評価キット:平面図

EK-RA6M1 MCU 評価キット:PCB平面図

EK-RA6M1 MCU 評価キット(ケーブル付)

EK-RA6M1 MCU 評価キット(ケーブル付)

 

2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。

 

関連製品

RA6M1グループ

関連ソフトウェアおよびツール

Flexible Software Package (FSP)

e2 studio IDE

関連ビデオ

3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。
3:06
ルネサスの32ビットMCU製品である「RA」ファミリは主に、次世代のセキュアなIoT機器を設計いただくために開発されました。
2:15
RAファミリに対応する様々な「RA Ready」パートナーソリューションのご紹介
2:45
RAファミリMCU評価キットをご紹介いたします。
4:54
RA6M3グループ用の評価キットEK-RA6M3を活用して、IoT機器と組込みシステムの開発を加速させましょう。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
RTK7EKA6M1S00001BU 量産中 Renesas call 1 Evaluation Kit for RA6M1 MCU Group 7 Digi-Key -
25 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。