概要

VERSALDEMO1Zは、Xilinxとの協業により設計された電源リファレンスボードで、適応型エンジン、AIエンジン、スカラーエンジン、および外部DDRメモリなどを含む、Xilinx製「Versal ACAP」のためのフル電源レールを提供します。このリファレンスボードは、素早く設計するための実証済みターンキーリファレンスであり、電源テストを迅速・簡単に行うための評価プラットフォームとして機能します。

主な機能

  • ISL68xxxデジタル多相コントローラおよびISL99xxxスマートパワーステージは、幅広い負荷範囲にわたり高効率なVcoreソリューションを提供します。
  • ISL91211AパワーマネージメントIC(PMIC)は、複数のVersal低域電流レール向けに、高度に統合されたコンパクト設計のソリューションです。
  • DC/DCレギュレータは、Versalに必要な電力供給を最適に行う、完結したソリューションを実現します。

アプリケーション

  • データセンター/クラウド
  • 5G無線および有線通信
  • エッジコンピューティング

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
VERSALDEMO1Z 量産中 Renesas $165.56 1 Xilinx Versal ACAP Demonstration Board 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.