ISL70005SEHDEMO1Z

耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ デモボード

概要

ISL70005SEHDEMO1Z デモボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を実証するために設計されています。デモボードは、DDRメモリのVDDQおよびVTT電源レールアプリケーション向けに特別設計されています。降圧レギュレータの出力電圧は、2.5V、1.8V、1.5Vで、ピンジャンパにより選択できます。LDO出力電圧は、降圧レギュレータ出力電圧の半分をトラッキングするように構成されています。ISL70005SEHDEMO1ZがPVIN端子で動作するために必要な入力電圧は1つだけです。PVINは3V~5.5Vの入力電圧範囲に対応します。

主な機能

  • デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
  • 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
  • 3V~5.5Vの動作電圧
  • LDO トラッキング降圧 アプリケーション向けに構成 (DDR メモリなど)

アプリケーション

  • 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント・オブ・ロード(POL)
  • VDDQ および VTT レール向けの DDRメモリ用電源
  • 衛星ペイロードの分散電力システム

ISL70005SEHDEMO1Z 耐放射線特性、デュアル出力ポイント・オブ・ロード、統合同期バック、低ドロップアウト・レギュレータ デモボード

ISL70005SEHDEMO1Z デモボード

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL70005SEHDEMO1Z 量産中 Renesas call 1 Rad Hard, Dual Output Point-of-Load, Integrated Synchronous Buck and Low Dropout Regulator Demonstration Board 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.