RZ/Gシリーズは、高度なグラフィックス、ビデオエンジン、高速インタフェースを備えたArm® Cortex®アーキテクチャに基づくマルチコアのスケーラブルなMPUプラットフォームです。RZ/Gシリーズのスケーラブルで効率的なパフォーマンスは、産業オートメーション、ビルディングオートメーションHMI、産業用カメラ、およびゲートウェイアプリケーションに最適です。.
Linuxパッケージ
Linuxパッケージは、産業分野に必要な基本ソフトのポーティングとテストを実施し、データシートに基づき動作と性能を検証済みのパッケージソフトとしてルネサスからご提供。
パートナソリューション
RZ/Gシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に投入することができます。
Getting Started
RZ/G製品を評価するための簡単な評価ボードキット立上げ手順や、実際にYoctoビルドをするための手順をご紹介します。
評価ボードキットを入手した後はまずはこちらを参照してください。
RZ/G2L Getting Started
主な応用分野
- HMIアプリケーション
- 産業オートメーション
- ビルオートメーション
- ドアベルシステム
- POSシステム
- 医療用ディスプレイ
- デジタルサイネージ
- IoTアプリケーション
- ソーラーインバータ
- セキュアホームゲートウェイ
- EVチャージャー
- 産業ゲートウェイ
- インフラセンシングゲートウェイ
- スマート農業ゲートウェイ
注目のRZ/G MPU
製品 | 概要 | 主要ドキュメント |
---|---|---|
RZ/G3S | 1.1GHz SingleコアArm® Cortex®-A55 CPU、250MHz DualコアArm® Cortex®-M33 CPU搭載、低消費電力モードとPCIe対応の汎用マイクロプロセッサ | |
RZ/Five (RISC-V) | 1.0GHz RISC-V CPUコア(Andes AX45MP Single)、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ | |
RZ/G2L | 1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ |
RZ/G MPU製品
製品 グループ | 概要 | 特長 |
---|---|---|
RZ/G3 | 64ビットMPU(Arm) | RZ/G2 Groupコンセプトを継承し、HMIアプリに加え、IoTエッジデバイスをターゲットに、低消費電力、高速インタフェース、セキュリティ機能を強化 |
RZ/G2 | 64ビットMPU(Arm) | 高度なグラフィック機能と広帯域幅メモリインタフェース、64ビットマルチコアアーキテクチャ搭載、お客様のヒューマンマシンインタフェースシステム構築を強化・支援 |
RZ/Five | 64ビットMPU(RISC-V) | 1.0GHz RISC-V CPUコア(Andes AX45MP Single)、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ |
RZ/G1 | 32ビットMPU(Arm) | 1GHz以上のArm Cortex-Aコア、3Dグラフィックスエンジン、フルハイビジョン(HD)ビデオエンジン、セキュアIP、およびPCIe、SATA、SATA、Gbit Etherなどの高速インタフェース、および産業分野の組み込み機器に必要なその他の周辺機能搭載 |
開発支援ツール
ツール | 概要 |
---|---|
RZスマート・コンフィグレータ V1.8.0 (ZIP | English, 日本語) | スマート・コンフィグレータは、ハードウェア仕様の設計時に、マイクロプロセッサにおける端子の設定および設定状態の確認を行うためのスタンドアロンツールです。 |