特長:

R8Cファミリ (R8C/1x, R8C/2x, R8C/3x, R8C/Lx)のROM書き込み出荷に関する情報をこのページから入手いただけます。

応用:

j_r8ctiny_order

  スタート
ROMデータ(16進データファイル)完成
ROM番号を取得しておられますか?
ex.R5F21104A10FP(下線部がROM番号になります)
YESの場合:
③にお進みください
NOの場合:
最寄りの販売部門または特約店にROM番号の取得をご依頼いただき、ROM番号取得後③にお進みください
下記書類の最新版をホームページからダウンロードしてください。
 ●ROM書き込み確認書
  R8C/1xシリーズ ROM発注 書き込み確認書
  R8C/2xシリーズ ROM発注 書き込み確認書
  R8C/3x, R8C/Lxシリーズ ROM発注 書き込み確認書  
注、お客様の品種に対応する書類がホームページに掲載されていない場合は、最寄りの販売部門、または特約店またはこちらへお問い合わせください。
※ 現在、ROMデータの提出は「セミカスタムコード管理システム」のみで受付けておりますので、ROM書き込み確認書およびマスク化確認書に記載の提出媒体「EPROM」または「フロッピーディスク」 等の部分については、「セミカスタムコード管理システム」と読み替えてご対応願います。
マスクファイル変換ユーティリティ(MM)を実行して、ROMデータをマスクファイル形式に変換して下さい。
セミカスタムコード管理システムを用いてROMデータを伝送してください。
ROM書き込み確認書に、必要事項を記入してください。
●マスク化確認書/ROM書き込み確認書の記載方法・記入例
最寄りの販売部門、または特約店にROM書き込み確認書をお送りください。
  エンド

マスクファイル変換ユーテリティ(MM)

はじめに

  • マスクファイル変換ユーティリティMMは、マイクロコンピュータのROMマスクを作成する際に必要となるマスクファイルを生成するユーティリティです。
  • 本サイトでは、MMについての様々な情報を掲載していきます。
  • MMに関するご質問があれば、 弊社サポート窓口 までご連絡ください。

MMダウンロード

品種名 ファイル名 ファイル容量 ダウンロード
マスクファイルコンバータ
V.3.00 Release 4
mmv300r4_j.zip 47.1Mバイト マスクファイル変換ユーティリティ MM V.3.00 Release 4 (ZIP)

MMサポート情報