低消費電力、小型化、機能統合は、現代の民生用電子機器の主なトレンドです。 AnalogPAK製品は、これらの要件を全て満たしています。

オペアンプのような高性能アナログ・ブロックを内蔵し、顧客定義の論理関数で構成・制御することで、さまざまなWake/Sleepシナリオを実装したり、精度を向上させることができます。 すべてのマクロセルは、共通のアナログおよびデジタル・コンポーネントの高集積レベルを達成するために、1つのICにまとめられています。

画像
AnalogPAK Advanced Analog Scheme

対象アプリケーション

  • ガスセンサ用アナログ・フロントエンド
  • ブリッジセンサ用アナログ・フロントエンド
  • オフセットおよびゲイントリム付き計装アンプ
  • 調整可能なアナログフィルタ
  • フォトダイオード用アナログ・フロントエンド
  • 周波数トリム付き三角波発生器
  • 応力センサ(抵抗値変化)によるボタン置き換え
  • 可変閾値による熱保護
  • その他のサイズ/価格が重要なアナログ回路

 

AnalogPAKアプリケーションノートをご覧ください。

ドキュメント

分類 タイトル 日付
カタログ PDF 4.78 MB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 501 KB
カタログ PDF 5.40 MB 英語
3 items