Renesas USB Power Delivery (USB PD) ソフトウェア開発用評価ボード / USB PD Exerciser

特長

  • USB Power Delivery および USB-Type-CTM
    • USB-Type-CTM 1ポート
    • Power Role: Dual Role Power (DRP)
      • Source出力電圧: 5, 9, 15, 20V およびその他の20Vまでの電圧
      • Power Sink 電圧: 5 - 20V
    • Programmable Power Supply (PPS) 機能サポート
      • 5VProgまでの電圧をサポート (3.3V - 5.9V VBUS電圧供給, 追加の電圧オプションは評価中)
    • USB-Type-CTM Authentication (C-Auth) 機能サポート (RTK0EUG011D08010BJのみ)
    • USB Power Delivery Firmware Update feature (PDFU) 機能サポート(RTK0EUG011D08010BJのみ)
  • インタフェース
    • LED表示
      • システム電源表示用 (1 LED, オレンジ色)
      • R9A02G011表示用 (1 LED, 青色)
    • スイッチ
      • R9A02G011への外部割り込み入力
    • オンチップデバッグエミュレータインタフェース
      • R9A02G011およびRL78 / G1C用ファームウェアの書き込みおよびデバッグ用
    • USB Micro-B ポート
      • PC用Exerciserインタフェース
      • USB Micro-B はRL78/G1Cに接続
      • USB Micro-B はRL78/G1Cに電源を供給
    • GPIO
      • R9A02G011 SMBus マスタ/スレーブ インタフェース
      • R9A02G011 GPIO
  • 保護機能
    • 過熱保護 (USB-Type-CTM レセプタクル)
    • 過電圧保護 (VBUS電圧)
    • 過電流保護 (VBUS電流)
  • モードオプション
    • USB PD Exerciserモード
    • ファームウェア・アップデートモード

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
star RTK-251-DRPEVB Instruction Manual アプリケーションノート PDF 644 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
RTK-251-DRPEVB (RTK0EUG011D08000BJ) Design Kit ライブラリ ZIP 1.86 MB
RTK-251-DRPEVB with USB Type-C™ Authentication (RTK0EUG011D08010BJ) Design Kit ライブラリ ZIP 2.40 MB