MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • High speed switching
  • Capable of 4.5 V gate drive
  • Low drive current
  • High density mounting
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 2.1 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free
  • Halogen-free
  • 製品選択

    製品名 Part Status Pkg. Type Carrier Type 購入/サンプル
    Active LFPAK Embossed Tape
    Availability
    Notice: there are one or more orderable products that are not available in your region. For questions, contact your local sales representative.

    ドキュメント

    タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
    データシート
    RJK0330DPB-01 Datasheet データシート PDF 92 KB
    ユーザーガイド、マニュアル
    弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 ガイド PDF 596 KB
    テクニカルアップデート
    パワートランジスタマーク仕様変更の件 English テクニカルアップデート PDF 153 KB
    アプリケーションノート、ホワイトペーパー
    パワーMOSFET・IGBT 使用上の注意事項 English アプリケーションノート PDF 633 KB

    ダウンロード

    タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
    モデル
    RJK0330DPB-01 SPICE Data モデル LIB 3 KB