パワーマネジメント

ルネサスのトランジスタは、大電流用途、増幅用途などさまざまなアプリケーションに対応し、お客様のシステムを支えます。 小型、薄型、超小型パッケージから、ハイパワーパッケージまで豊富なラインアップがございます。ベース、およびベース - エミッタ間に抵抗を内蔵しているため、実装面積の低減や部品点数の削減を可能にします。高温(175℃対応)、大電力、低Vce(sat)を特長とした製品を展開しています。

[注意]弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。必ずご一読下さい。

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF1.32 MB
カタログ
PDF14.70 MBEnglish
その他資料
その他資料
PDF135 KB
その他資料
PDF52 KB
その他資料
PDF96 KB
その他資料
PDF4.86 MBEnglish
製品変更通知
PDF143 KBEnglish
製品変更通知
PDF131 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF695 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF119 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF3.10 MBEnglish
テクニカルアップデート
PDF324 KBEnglish
テクニカルアップデート