ルネサスのデジタルPMBus電源モジュールは、PWMコントローラ、インダクタ、パワーMOSFET、および受動部品を1つの小型パッケージに統合することで、高効率、小型およびインテリジェントな電源を容易に設計できます。
ルネサスのデジタルPMBus電源モジュールは、PWMコントローラ、インダクタ、パワーMOSFET、および受動部品を1つの小型パッケージに統合することで、高効率、小型およびインテリジェントな電源を容易に設計できます。
タイトル | 他の言語 | 分類 | 形式 | サイズ | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーションノート、ホワイトペーパー | ||||||
「シンプルデジタル」モジュール導入により複雑な電源設計を排除 | English, 简体中文 | ホワイトペーパー | 370 KB | |||
Designing High Current and High Power Density POL Converter Applications with Digital Power Modules | – | ホワイトペーパー | 1.29 MB | |||
Digital Power Module Enables Fast Load Transient POL with Simple Cooling Design | – | ホワイトペーパー | 598 KB | |||
The Benefits of Using Digital Power Modules | 简体中文 | ホワイトペーパー | 594 KB |
分類 | 日付 昇順で並び替え | |
---|---|---|
What is a Power Module? | 基本ページ | 2020年4月8日 |
Simple Digital Power Modules | 基本ページ | 2020年4月2日 |
What is Digital Power? | 基本ページ | 2020年4月2日 |
Input Voltage (Min) (V) | Input Voltage (Max) (V) | Output Voltage (Min) (V) | Output Voltage (Max) (V) | Output Current (Max) [Rail 1] (A) | IQ | Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | Control Type | Current Sharing | Digital Bus | SYNCH Capability | POR | Tracking | Peak Efficiency (%) | Qualification Level | iSim Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital DC/DC PMBus 25A Module | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 25 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | ||
Digital DC/DC PMBus 33A Module | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 33 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | ||
50A Digital DC/DC PMBus Power Module | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 50 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | はい | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | はい |
80A Single Channel Digital PMBus Step-Down Power Module | 4.5 | 14 | 0.6 | 2.5 | 80 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | はい | Yes | はい | はい | No | 93 | Standard | はい |
30A/30A Dual-Channel Digital PMBus Step-Down Power Module | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 30 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | Yes | 95.5 | Standard | はい | |
Digital DC/DC PMBus 25A Module | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 25 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | ||
Digital DC/DC PMBus 33A Module | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 33 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | ||
10A High Efficiency Hybrid Digital Step-Down Power Module | 4.5 | 16.5 | 0.5 | 5 | 10 | 0.2 mA | 255 - 1300 | Current Mode | PMBus | はい | No | 95.2 | Standard | はい | ||
15A High Efficiency Hybrid Digital Step-Down Power Module | 4.5 | 16.5 | 0.5 | 5 | 15 | 0.2 mA | 255 - 1300 | Current Mode | PMBus | はい | No | 95.2 | Standard | はい | ||
Pin-Configurable 25A DC/DC Power Module with PMBus Interface | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 25 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | はい | |
Pin-Configurable 33A DC/DC Power Module with PMBus Interface | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 33 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | はい | |
Pin-Configurable 50A DC/DC Power Module with PMBus Interface | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 50 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 96 | Standard | はい | |
Pin-Configurable 70A DC/DC Power Module with PMBus Interface | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 70 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 93 | Standard | はい | |
Pin-Configurable Dual 25A DC/DC Power Module with PMBus Interface | 4.5 | 14 | 0.6 | 5 | 25 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | Yes | はい | はい | No | 95.5 | Standard | はい | |
Digital DC/DC PMBus 6A Power Module | 4.5 | 13.2 | 0.6 | 3.6 | 6 | 35 mA | 300 - 1000 | Digital | Yes | はい | Yes | 95 | Standard | |||
Digital DC/DC PMBus 10A Power Module | 4.5 | 13.2 | 0.6 | 3.6 | 10 | 35 mA | 300 - 1000 | Digital | はい | Yes | はい | Yes | 95 | Standard | ||
Digital DC/DC PMBus 33A Module | 2.75 | 4 | 0.6 | 1.5 | 33 | 40 mA | 296 - 1067 | Digital | はい | Yes | はい | はい | Yes | 92.5 | Standard | はい |
Digital DC/DC PMBus 12A Module | 4.5 | 13.2 | 0.6 | 3.6 | 12 | 20 mA | 400 - 1000 | Digital | はい | Yes | はい | Yes | 95 | Standard | ||
Digital DC/DC PMBus 17A Module | 4.5 | 13.2 | 0.6 | 3.6 | 17 | 20 mA | 571 | Digital | はい | Yes | はい | Yes | 94 | Standard |