UPA2764T1A

Nch Single Power MOSFET 30V 130A 1.10mohm 8pin HVSON (6051)

高効率駆動、低放熱設計をサポート

お勧め品
UPA2764T1A-E2-AY
Production Status
Non-promotion

OVERVIEW

The μPA2764T1A is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching application.

KEY FEATURES

    • VDSS = 30 V (TA = 25°C)
    • Low on-state resistance
      RDS(on) = 1.10 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 46 A)
      RDS(on) = 2.45 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 35 A)
    • 4.5 V Gate-drive available
    • Thin type surface mount package with heat spreader
    • Halogen free

PARAMETRICS

Parameters
UPA2764T1A
Basic Information
Production Status
新規採用非推奨
PLP
PLP (Refer to Orderable Parts)
Downloadable
Package Type
8pin HVSON (6051)
Nch/Pch
Nch
Number of Channels
Single
VDSS (V) max.
30
ID (A)
130
RDS (ON) (mohm) max. @4V or 4.5V
2.45
RDS (ON) (mohm) max. @10V or 8V
1.1
Ciss (pF) typ.
7930
Vgs (off) (V) max.
2.5
VGSS (V)
20
Pch (W)
1.5
Application
Industrial, Consumer Use
Mounting Type
Surface Mount
QG (nC) typ.
180

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。