N0439N

Nch Single Power MOSFET 40V 90A 3.3mohm TO-220

高効率駆動、低放熱設計をサポート

OVERVIEW

This product is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

KEY FEATURES

    • Super low on-state resistance
      RDS(on) = 3.3 mΩ MAX. ( VGS = 10 V, ID = 45 A )
    • Low Ciss : Ciss = 3900 pF TYP. ( VDS = 25 V )

PARAMETRICS

Parameters
N0439N
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Package Type
TO-220
Nch/Pch
Nch
Number of Channels
Single
VDSS (V) max.
40
ID (A)
90
RDS (ON) (mohm) max. @10V or 8V
3.3
Ciss (pF) typ.
3900
Vgs (off) (V) max.
4
VGSS (V)
20
Pch (W)
147
Application
Industrial, Consumer Use
Mounting Type
Through Hole
QG (nC) typ.
68

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。