N0434N

Nch Single Power MOSFET 40V 100A 3.7mohm TO-262

高効率駆動、低放熱設計をサポート

お勧め品
N0434N-S23-AY
Production Status
Mass Production

OVERVIEW

The N0434N is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

KEY FEATURES

    • Low on-state resistance
      RDS(on) = 3.7 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 50 A)
    • Low input capacitance
      Ciss = 5550 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
    • High current
      ID(DC) = ±100 A
    • RoHS Compliant

PARAMETRICS

Parameters
N0434N
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (Refer to Orderable Parts)
Package Type
TO-262
Nch/Pch
Nch
Number of Channels
Single
VDSS (V) max.
40
ID (A)
100
RDS (ON) (mohm) max. @10V or 8V
3.7
Ciss (pF) typ.
5550
Vgs (off) (V) max.
4
VGSS (V)
20
Pch (W)
119
Application
Industrial, Consumer Use
Mounting Type
Through Hole
Series Name
N0 Series
QG (nC) typ.
100

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。