負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。

  • UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
  • 推奨周波数:1kHz~50kHz
  • 負荷短絡保証:あり/なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。
必ずご一読下さい。

600V to 650V IGBTs

世代 Vces
(V)
シリーズ 特長 推奨周波数 tsc 外形
G8H 650 RBNxxH65T1シリーズ 高速スイッチング
低Vce(sat)
10kHz~100kHz - TO-247
G7H 650 65Sxシリーズ 低Vce(sat) 1kHz~5kHz ≧10μs Wafer
G7H 650 65M0xシリーズ 低Vce(sat) 5kHz~15kHz ≧5μs Wafer
G7H 650 65Dxxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~20kHz ≧3μs Wafer
TO-247
G7H 650 65T4xシリーズ 高速スイッチング 10kHz~100kHz - TO-247A
TO3PFM
G6H 600 60Mxシリーズ 低Vce(sat) 5kHz~15kHz ≧5us TO-247
TO-220FL
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。65M0xシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Dxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~20kHz ≧3us TO-3P
TO-3PFM
TO-247  
TO-220FL
TO-220FP
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。65Dxxシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Vxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~20kHz ≧3us TO-220FL
LDPAK
本シリーズは新規設計を推奨していません。65Dxxシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Fxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~35kHz - TO-3P
TO-3PFM
TO-247A
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T4xシリーズの採用をご検討ください。

1200V to 1250V IGBTs

世代 Vces
(V)
シリーズ 特長 推奨周波数 tsc 外形
G8H 1250 RBNxxH125S1シリーズ 高速スイッチング
低Vce(sat)
10kHz~50kHz ≧10us TO-247
TO-247plus
G7H 1250 1CSxxシリーズ 低VCE(sat) 1kHz~5kHz ≧10us Wafer
G6H 1200 1CMxシリーズ 低VCE(sat) 5kHz~15kHz ≧5us TO-247
本シリーズは新規設計を推奨していません。1CSxxシリーズの採用をご検討ください。
G6H 1200 1CVxシリーズ 低VCE(sat) 10kHz~20kHz ≧3us TO-3P
TO-247
本シリーズは新規設計を推奨していません。RBNxxH125S1シリーズの採用をご検討ください。

インバータ回路での高効率に貢献するポイント

  • ルネサスの最新技術を用いたプロセスで導通損失とスイッチング損失を同時に低減します。
  • さらに低ノイズ化と低損失化を同時に実現、スイッチング速度をあわせた他社製品と比較すると その違いがはっきりします。
画像
実測結果に基づく損失シミュレーションの結果比較
  • 低損失化によりIGBTの低発熱化を実現し、放熱板の小型化や周辺素子への影響の低減が可能です。回路全体の効率向上に貢献します。
  • 発熱による問題を低減することで、お客様のコスト削減と設計自由度の向上に貢献します。
画像
 fig3

IGBTインバータ回路図

画像
インバータ回路図

推奨製品リスト

Part Number VCES
[V]
VGES
[V]
IC [A] VCE(sat)
[V]
Tsc
[s]
Package
25 °C 100 °C
RBN40H65T1FPQ-A0 650 ±30 80 40 1.5
(40A)
TO-247
(非絶縁)
RBN50H65T1FPQ-A0 650 ±30 100 50 1.5
(50A)
TO-247
(非絶縁)
RBN75H65T1FPQ-A0 650 ±30 150 75 1.5
(75A)
TO-247
(非絶縁)
RBN25H125S1FPQ-A0 1250 ±30 50 25 2.1
(25A)
10µs TO-247
(非絶縁)
RBN40H125S1FPQ-A0 1250 ±30 80 40 2.1
(40A)
10µs TO-247
(非絶縁)
RBN75H125S1FP4-A0 1250 ±30 150 75 2.1
(75A)
10µs TO-247Plus
(非絶縁)

アプリケーションでの他社性能比較

画像
画像

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 1.92 MB
アプリケーションノート PDF 655 KB 英語
アプリケーションノート PDF 1.23 MB 英語
アプリケーションノート PDF 1.16 MB 英語
4 items
IGBT Products

Renesas IGBT products Line-up