RV1S2211A

GaAs赤外LEDとシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。DC入力/シングルトランジスタ出力タイプで、各種インターフェース回路、信号伝達回路などに適しています。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

Product Status: Mass Production

PARAMETRICS

Parameters
RV1S2211A
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Function
Single Tr.(DC Input), Operating ambient temperature:115degree, Low Forward Current(IF), Small and long creepage (8.2 mm, LSSOP)
Safety standard
UL, VDE(option), CSA
Target application
Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, PLC, Measurement equipment, Power supply
PinCone
In/Out Type
DC Input (Single Tr.)
BV (kVr.m.s)
5
+IF (mA)
30
VCEO [V]
40
Ic (mA)
40
CTR Rank
N
CTR (%) min.
100
CTR (%) max.
400
IF at CTR (mA)
1
VCE at CTR (V)
5
tr (μs) typ.
4
tf (µs) typ.
5
RL at tr, tf (ohm)
100
tPHL/tPLH
-

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。
フォトカプラ
標準質量
フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ
絶縁距離
フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)
取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)
取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,
DEMKO,FIMKO,CQC)
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。
トランジスタ出力
CTRランク
トランジスタ出力 CTRランクをご覧いただけます。