RV1S9213A

入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いた、オープン・コレ クタ出 力の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)、高CTRに加え、動作温度保証内での伝達遅延時間のばらつきを規定しており、IPM (Intelligent. Power Module)駆動用に最適です。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

Product Status: Mass Production

PARAMETRICS

Parameters
RV1S9213A
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Function
1Mbps, OPEN COLLECTOR OUTPUT, HIGH CMR, IPM DRIVER, 5-PIN SSOP WITH 8.2mm CREEPAGE DISTANCE (LSSO5), High CMR(50kV/us)
Safety standard
UL, VDE(option), CSA
Target application
Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment
PinCone
In/Out Type
IPM Drive
BV (kVr.m.s)
5
+IF (mA)
20
VCC (V)
30
Io (mA)
15
IFHL (mA) max.
5
tPHL (μs) max.
0.5
tPLH (μs) max.
0.75
tPHL/tPLH
tPHL/tPLH=0.5/0.75us MAX.(RL=20kohm)

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
フォトカプラ標準質量 フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ絶縁距離 フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。