概要

説明

RV1S9260A は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にCMOS 出力IC を用いた高速フォト カプラです。
高耐ノイズ(高CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低入力電流,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速 ロジック・インタフェース回路に最適です。

特長

  • 沿面距離が長い (8.2 mm MIN,LSSO5)
  • 応答速度が速い (15 Mbps)
  • 高温動作対応 ( -40~+125℃)
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = 50 kV/s MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5000 Vr.m.s.)
  • 低IF 駆動 (IFHL = 2.6 mA MAX.)
  • 低VDD 駆動 (VDD = 2.7 V~5.5 V)
  • パルス幅ひずみが小さい (PWD = 20 ns MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    RV1S9260ACCSP-10Yx#KC0:3 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 6.50 MB 英語
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
ホワイトペーパー PDF 706 KB 英語 , 简体中文
アプリケーションノート PDF 271 KB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
9 items

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル