RV1S9160A

HIGH CMR, 15Mbps CMOS OUTPUT, LOW FORWARD-CURRENT(IF) 3.3V/5V OPERATION, 5-PIN SOP PHOTOCOUPLER

入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にCMOS出力ICを用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え、高速CMOS出力タイプですので、高速ロジック・インタフェース回路に最適です。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

Product Status: Mass Production

OVERVIEW

The RV1S9160A is a photocoupler featuring high-speed switching up to 15Mbps with active low output logic which consist of an AlGaAs LED on the input side and an integrated circuit with a photodiode on the output.
This product enables to low current operation on 3.3V/5V power supply with high noise-tolerant CMR:50kV/us min. and high temperature operation up to Ta=125°C in logic interface circuit.

KEY FEATURES

    • High speed communication (15 Mbps)
    • High temperature operation (-40 to +125°C)
    • High common mode (dv/dt) tolerant (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
    • High isolation voltage (BV = 3750 Vr.m.s.)
    • Low input drive current (IFHL = 2.0 mA MAX.)
    • Low voltage power supply operation (VDD = 2.7 V~5.5 V)
    • Low pulse width distortion (PWD = 20 ns MAX.)
    • Ordering number of tape product :
      RV1S9160ACCSP-100x#KC0:2500 pcs/reel
    • Pb free product
    • Safety standards approval
      UL :UL1577, Double protection
      CSA :CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, Basic insulation
      VDE :DIN EN 60747-5-5 (Option)

PARAMETRICS

Parameters
RV1S9160A
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Function
IC Output(High-Speed 15Mbps, CMOS Output), High CMR(50kV/us)
Safety standard
UL, VDE(option), CSA
Target application
Measurement, Control Equipment (Inverter, AC Servo), FA network
PinCone
In/Out Type
15Mbps/CMOS Output
BV (kVr.m.s)
3.75
+IF (mA)
20
VDD (V)
6
Io (mA)
10
IFHL (mA) max.
2
tPHL (μs) max.
0.06
tPLH (μs) max.
0.06
tPHL/tPLH
-

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
フォトカプラ標準質量 フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ絶縁距離 フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。