ルネサスは、光ネットワークアプリケーション向けの直接変調レーザ(DML)ドライバや垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)ドライバ、RGB走査型レーザ投影システムやレーザベースのピコプロジェクタ向けのLDDなどを提供しています。

RenesasのDMLドライバアレイは、分布帰還型(DFB)レーザーダイオード用途専用に設計されています。この製品群には、CWDM4、PSM4、CLR4、PAM4など、100m単位から10kmまでの距離に対応する、シングルチャネルおよびクワッドチャネルソリューションが含まれています。DMLドライバはQSFPまたはその他のフォームファクタに統合することで、最大28.05Gbpsのビットレートでクライアント側をサポートします。

RenesasのVCSELドライバは、イーサネットおよびその他の短距離用途向けに設計されています。RenesasのシングルチャネルおよびマルチチャネルデバイスによるVCSELドライバ製品群は、データーセンターおよび消費者市場に対応する、高性能、高データレート、低電力、低エミッションのソリューションを提供します。RenesasのVCSELドライバとTIA+PAレシーバアレイが、チップ間、ボード間、システム間のオプティカルインターコネクトを可能にし、銅線の制約から解放し、EMIと電力消費を大幅に低減させながら、高データレートを実現します。

さらに、LDDテクノロジはDVD/CD/ブルーレイ光学ドライブの駆動から、スマートフォン、車載用ヘッドアップディスプレイ(HUD)、ピコプロジェクタなどでのレーザ投影へと進化しています。ルネサスは、RGB走査型レーザ投影システムやレーザベースのピコプロジェクタ用の新しいLDDを開発しました。 車載用HUDは、MEMS投影システムにおける大きな技術革新の恩恵を受けており、今や先進運転支援システム(ADAS)とセーフティの中心となっています。 最新のレーザ走査型MEMS投影システムは、より高解像度の画像を低コストで提供できます。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 485 KB
1 item

ツール&リソース