|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-コンパイラ | ログインしてダウンロード ZIP 116.77 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB 英語 | |
2 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
CPU |
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CAN (ch) |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
USB |
DMA |
Ethernet |
RTC |
LVD |
Human Machine Interface |
PLP |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||
SH2-DSP | 32 | 0 | 0 | 8 | 240 | 3 - 5.5 | 62.5 | 29 | 16-bit x 4-ch | Yes | Yes | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C | |||||||
SH2-DSP | 32 | 0 | 0 | 8 | 240 | 3 - 5.5 | 62.5 | 29 | 16-bit x 4-ch | Yes | Yes | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C | |||||||
SH2-DSP | 32 | 0 | 0 | 8 | 208 | 3 - 5.5 | 62.5 | 29 | 16-bit x 4-ch | Yes | Yes | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C | |||||||
SH2-DSP | 32 | 0 | 0 | 8 | 208 | 3 - 5.5 | 62.5 | 29 | 16-bit x 4-ch | Yes | Yes | いいえ | いいえ | N/A | -20 to 75°C |