ルネサスRZファミリーの32および64ビットマイクロプロセッサー(MPU)は、将来のスマート社会に必要なソリューションを提供します。高性能CPUコアと様々なアクセラレータおよび周辺機能により、エンジニアは高解像度のヒューマンマシンインタフェース (HMI)、組み込みビジョン、組み込み人工知能 (e-AI) およびタイミングコントロールと産業用イーサネット接続を簡単に実装できます。

各シリーズの特長

AI処理用 RZプロセッサ

RZ/Vシリーズ

  • エッジでのAI推論を専用ハードウェアDRP-AIで高速化、低消費電力化
  • カメラISP搭載で環境に影響を受けない推論が可能
  • RZ/Gと同等の豊富な周辺機能をサポート
 

HMI用 RZプロセッサ

RZ/Aシリーズ

RZ/A MPUは、32ビットのArm Corex-A9 CPUと最大10 MBのオンチップSRAM、およびQSPIフラッシュからのインプレースコード(XIP)を実行する機能を組み合わせ、ボード設計を大幅に簡素化してシステムコストを削減します。

RZ/Gシリーズ

RZ/GシリーズMPUは、RZ/AシリーズMPUの機能を拡張して、グラフィック、マルチストリームビデオ、およびエンベデッドビジョンにハイエンドパフォーマンスを提供します。

リアルタイム制御 & 産業ネットワーク用 RZプロセッサ

RZ/Tシリーズ

  • 高性能、且つ、高速リアルタイム制御
  • Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)による産業イーサネットマルチプロトコル対応
  • 可変型エンコーダI/F内蔵によるエンコーダマルチプロトコル対応

RZ/Nシリーズ

  • マスタ/スレーブ機器に対応できる、スケーラブルなデザイン
  • R-INエンジンによる産業イーサネットマルチプロトコル及び冗長ネットワーク対応
  • 大容量RAM内蔵で、BOM削減と省スペース化を実現

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF7.09 MBEnglish
カタログ
 

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

AI処理を向上させる最新Arm Cortex-A55コア搭載の汎用64ビットMPU、「RZ/G2L」、「RZ/G2LC」、「RZ/G2UL」を発売 ニュース
RZ/G2x HMI Partner Solution with TQ-Systems Blog HMI開発を簡単に、素早く、小さくするRZ/G2xマイクロプロセッサーとパートナソリューション ブログ 2021年5月15日
RZ/G2E-Based SoM Solution for HMI Advancement Blog HMIのステップアップに最適なRZ/G2E搭載のSOMソリューション ブログ 2021年5月18日
業界トップクラスの電力性能を実現する高精度AIアクセラレータ内蔵のエントリークラスMPU「RZ/V2L」を発売 ニュース
RZ/A2M DRP realizes efficient mask face detection RZ/A2M DRP realizes efficient mask face detection ブログ 2021年7月1日
64ビットMPUを使用した複雑なシステム設計を簡素化する、RZ/G2L、RZ/V2L用オールインワンのパワーマネジメントICを発売 ニュース
blog image RZ/G2 VLP 検証済みのLinuxパッケージをRZ/Gボードサポートパッケージに利用するメリット ブログ 2021年8月26日
Embedded Artificial Intelligence Inference with Renesas RZ/G2 ルネサスRZ/G2を用いた組込み型人工知能推論 ブログ 2021年9月28日
Faster Evaluation Process with Unified and Scalable SMARC EVK Platform (Evaluation Board Kit Platform) 統合されたスケーラブルなSMARC EVK プラットフォーム(評価キットプラットフォーム)により、 評価プロセスを迅速化 ブログ 2021年10月20日
熱対策不要:RZ/V2MでAI搭載製品にイノベーションを ブログ 2021年11月15日
Blog image Vision AI Campaign AI、はじめてみませんか? ~RZ/Vを使った画像AI 最初の一歩~ ブログ 2022年2月15日
世界に先駆けて、64ビットRISC-V CPUコア搭載の汎用MPU「RZ/Five」を発表 ニュース