画像
ルネサスRZファミリーの32および64ビットマイクロプロセッサ(MPU)は、将来のスマート社会に必要なソリューションを提供します。高性能CPUコアと様々なアクセラレータおよび周辺機能により、エンジニアは高解像度のヒューマンマシンインタフェース (HMI)、組み込みビジョン、組み込み人工知能 (e-AI) およびタイミングコントロールと産業用イーサネット接続を簡単に実装できます。
RZ パートナエコシステムソリューション | RZファミリ用開発環境 | ワークショップセミナー | ウィニング・コンビネーション
Renesas DRP-AIアクセラレータにより、低消費電力で高速なAI推論を実現できます。リテール,ロボット,家電,産業オートメーションなどのアプリケーション向けに、冷却ファンなしでリアルタイム画像AIを処理できるコンパクトな設計を開発できます。
「RZ/A」シリーズは、ルネサスMCUの使いやすさはそのままに、ルネサス独自のテクノロジとArm®エコシステムを組み合わせた、リアルタイム性/高速起動に優れたRTOSベースのMPU製品です。
豊富なグラフィックスを備えたハイエンド HMI アプリケーション、安全な高速インタフェースを備えた高性能 IoT エッジおよび IoT ゲートウェイに最適です。 Arm® Cortex® アーキテクチャまたは RISC-V アーキテクチャのLinux OS をサポートします。
PLP |
Series Name |
Main CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Bit Size |
Sub CPU |
RAM (KB) |
Memory Interface |
GPU |
Accelerator |
PCIe Revision |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
I/O Ports |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Data Flash (KB) |
RTC |
DMA |
Timer |
ADC |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Supply Voltage (V) |
CPU |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||
10MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 3月 | RZ/A | Cortex-A9 | 400 | 32 | - | 10240 | SDRAM/66MHz (32-bit) | - | - | - | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 171, 139 | FBGA, LFBGA, LQFP | 324, 256 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 33.24 |
3MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 3月 | RZ/A | Cortex-A9 | 400 | 32 | - | 3072 | SDRAM/66MHz (32-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 100, 122 | LFBGA, LQFP | 176, 208 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 19.51 |
2MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | N/A | RZ/A | Cortex-A9 | 400 | 32 | - | 2048 | SDRAM/66MHz (32-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 100 | LFBGA | 176 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 11.45 |
3MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | N/A | RZ/A | Cortex-A9 | 400 | 32 | - | 3072 | SDRAM/66MHz (32-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 100, 122 | FBGA, LFBGA, LQFP | 176, 208, 233 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 16.07 |
5MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 3月 | RZ/A | Cortex-A9 | 400 | 32 | - | 5120 | SDRAM/66MHz (32-bit) | - | - | - | 5 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 × 2 ch (H/F) | 171, 139 | FBGA, LFBGA, LQFP | 324, 256 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 26.71 |
4MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | 2031 3月 | RZ/A | Cortex-A9 | 528 | 32 | - | 4096 | -, SDRAM/132MHz (32-bit) | - | -, DRP | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F/OTG) | 70, 115, 151 | FBGA, FPBGA, LFBGA | 176, 256, 272, 324 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 8-ch, 32-bit x 9-ch, 32-bit x 11-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | AES, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A9 x 1 | 20.88 |
高精細HMIと高速起動の両立を実現する、RTOSベースの1GHz動作64ビットMPU | 2032 10月 | RZ/A | Cortex-A55 | 1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit), OctaRAM (8-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | Display Function | No | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 | 13.17 |
1.0GHz RISC-V CPUコア(Andes AX45MP Single)、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2033 5月 | RZ/G | RISC-V (AX45MP Single) | 1000 | 64 | - | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch, 10/100M/1G x 1/2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 114, 65 | LFBGA | 361, 266 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch | 12-bit x 2-ch | - | AES, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | RISC-V (AX45MP Single) | 8.922 |
1.0GHz Dualコア Arm® Cortex®-A7 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A7 x 2 | 1000 | 32 | - | 332 | DDR3-1333 (32-bit) | PowerVR SGX540 | - | - | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F) | 208 | FC-BGA | 501 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 12-ch | - | Display Function | AES, Hash, RSA, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A7 x 2 | 38.13 |
Quadコア Arm® Cortex®-A15/Arm® Cortex®-A7 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A15 + Cortex-A7 | 1400 | 32 | - | 332 | DDR3-1600 (32-bit) x 2 | PowerVR G6400 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 x 3 ch (2H. 1H/F), USB3.0 x 1 ch (H) | 188 | FC-BGA | 831 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 12-ch | - | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A15 x 4 + Cortex-A7 x 4 | |
1.5GHz Dualコア Arm® Cortex®-A15 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A15 x 2 | 1500 | 32 | - | 332 | DDR3L-1600 (32-bit) x 2 | PowerVR SGX544MP2 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F), USB3.0 ×1 ch (H) | 244 | FC-BGA | 831 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 12-ch | - | Display Function | AES, Hash, RSA, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A15 x 2 | 81.17 |
1.5GHz Dualコア Arm® Cortex®-A15 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A15 x 2 | 1500 | 32 | - | 332 | DDR3L-1600 (32-bit) x 2 | PowerVR SGX544MP2 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F), USB3.0 ×1 ch (H) | 244 | FC-BGA | 831 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 12-ch | - | Display Function | AES, Hash, RSA, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A15 x 2 | |
1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A53 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A53 x 2 | 1200 | 64 | Cortex-R7 | 128 | DDR3L-1856 (32-bit) | PowerVR GE8300 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 ×1 ch (H/F), USB3.0 ×1 ch (DRD) | 132 | FC-BGA | 552 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A53 x 2 | 36.21 |
クワッドコア Arm® Cortex®-A57/Arm® Cortex®-A53 CPU、3Dグラフィック、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 | 1500 | 64 | Cortex-R7 | 384 | LPDDR4-3200 (32-bit) x 2 | PowerVR GX6650 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 2 ch | 2 | 10/100M x 1 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG), USB3.0 ×1 ch (DRD) | 156 | FC-BGA | 1022 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, AES,RSA,Hash,TRNG,Arm TrustZone,Secure boot and more... |
3.1 - 3.5 | Cortex-A57 x 4 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1 | 136.8 |
1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 7月 | RZ/G | Cortex-A55, Cortex-A55 x 2 | 1200 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit), DDR4-1600 (16-bit) | Arm Mali-G31 | - | - | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 123 | LFBGA | 551, 456 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 17.19 |
1.2GHz DualコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、3Dグラフィックスエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 7月 | RZ/G | Cortex-A55, Cortex-A55 x 2 | 1200 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit), DDR4-1600 (16-bit) | Arm Mali-G31 | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch, 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 57 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 32-bit x 1-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 16.2 |
Arm® Cortex®-A57/Arm® Cortex®-A53 CPU、3Dグラフィックス、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A57 x 2 + Cortex-A53 x 4 | 1500 | 64 | Cortex-R7 | 384 | LPDDR4-3200 (32-bit) x 2 | PowerVR GX6250 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 2 ch | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG), USB3.0 x 1 ch (DRD) | 156 | FC-BGA | 1022 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, Arm TrustZone, Hash, RSA, Secure boot, TRNG | 3.1 - 3.5 | Cortex-A57 x 2 + Cortex-A53 x 4 + Cortex-R7 x 1 | 67.21 |
1.5GHz Dualコア Arm®Cortex®-A57 CPU、3Dグラフィックス、4K ビデオエンコーダ/デコーダ搭載超高性能マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A57, Cortex-A57 x 2 | 1500 | 64 | Cortex-R7 | 384 | LPDDR4-3200 (32-bit) | PowerVR GE7800 | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 2 ch | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG), USB3.0 x 1 ch (DRD) | 156 | FC-BGA | 1022 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 4-ch, 32-bit x 15-ch | - | Display Function | AES, AES,RSA,Hash,TRNG,Arm TrustZone,Secure boot and more... |
3.1 - 3.5 | Cortex-A57 x 2 + Cortex-R7 x 1 | 54.42 |
1.0GHz SingleコアArm® Cortex®-A55 CPU、200MHz SingleコアArm® Cortex®-M33 CPU、ギガビットイーサーネット2chなどを搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 10月 | RZ/G | Cortex-A55 | 1000 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch, 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82, 57 | LFBGA | 361 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 5-ch, 16-bit x 8-ch | -, 12-bit x 2-ch | -, Display Function | -, AES, Arm TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1 | 11.99 |
1.1GHz SingleコアArm® Cortex®-A55 CPU、250MHz DualコアArm® Cortex®-M33 CPU搭載、低消費電力モードとPCIe対応の汎用マイクロプロセッサ | N/A | RZ/G | Cortex-A55 x 1 | 1100 | 64 | Cortex-M33 | 1024 | DDR4-1600, LPDDR4-1600 (16-bit) | - | - | PCIe (Rev.2.0 1Lane) x 1 ch | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 82 | PBGA | 359, 361 | Ta=-40 to 85°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch | - | AES, ARM TrustZone, ECC, Hash, No, RSA, Secure boot, TRNG | 3 - 3.6 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 2 | 11.91 |
5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適 | 2030 5月 | RZ/N | Cortex-A7 x 2 | 500 | 32 | Cortex-M3 | 2048 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M/1G x 5 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F) | 170, 132 | LFBGA | 400, 324 | -40 to 110°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 8-ch, 12-bit x 16-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A7 x 2 + Cortex-M3 x 1 | 29.24 |
プロトコル専用H/W(EtherCAT/SercosⅢ)+ R-INエンジンで主要な産業プロトコルを網羅 | 2030 5月 | RZ/N | Cortex-M3 | 125 | 32 | Cortex-M3 | 6144 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M/1G x 3 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F) | 95 | LFBGA | 196 | -40 to 110°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 8-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-M3 x 1 | 19.73 |
大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能 | 2030 5月 | RZ/N | Cortex-A7 | 500 | 32 | Cortex-M3 | 6144 | - | - | R-IN Engine | - | 2 | 10/100M/1G x 5 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F) | 160, 95 | LFBGA | 324, 196 | -40 to 110°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 12-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function | No | 3 - 3.6 | Cortex-A7 x 1 + Cortex-M3 x 1 | 35.09 |
TSN対応ギガビットイーサネットスイッチ搭載。産業機器にネットワーク機能を容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPU | 2032 10月 | RZ/N | Cortex-R52 x 1 | 400 | 32 | - | 1536 | HyperRAM (8-bit), OctaRAM (8-bit), SDRAM | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 2 ch, 10/100M/1G x 3 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 135, 71 | LFBGA | 225, 121 | -40 to 125°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 18-ch | 12-bit x 12-ch | - | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-R52 x 1 | 14.51 |
産業設備のリアルタイム制御とネットワーク化をワンチップで実現するマイクロプロセッサ | 2032 12月 | RZ/T | Cortex-R4F | 300, 600, 450 | 32 | -, Cortex-M3 | 544, 1568 | - | - | -, R-IN Engine | - | 2 | 10/100M x 2 ch | USB2.0 ×2 ch (H/F) | 209, 97 | FBGA, HLQFP | 320, 176 | -40 to 125°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 18-ch, 16-bit x 24-ch, 32-bit x 1-ch | 12-bit x 8-ch, 12-bit x 24-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1, Cortex-R4F x 1 + Cortex-M3 x 1 | 15.35 |
マネージメントデータインプット/アウトプットインタフェース(MDIO)を搭載。光モジュールなどのアプリケーションに最適 | N/A | RZ/T | Cortex-R4F | 450 | 32 | - | 544, 1568 | - | - | - | - | 0 | - | - | 51 | LFBGA | 112 | -40 to 110°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 10-ch, 32-bit x 2-ch | 12-bit x 16-ch | - | No | 3 - 3.6 | Cortex-R4F x 1 | 24.96 |
高速かつ高精度にリアルタイム制御が可能な、EtherCAT通信対応の産業用MPU | 2033 9月 | RZ/T | Cortex-R52 x 1 | 800 | 32 | 1024 | HyperRAM (8-bit), OctaRAM (8-bit), SDRAM | - | 2 | 10/100M/1G x 1 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 111 | LFBGA | 196 | -40 to 125°C | 0 | はい | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 18-ch | 12-bit x 8-ch | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-R52 x 1 | 21.97 | ||||
ACサーボなどの産業機器に求められる高速処理やリアルタイム応答性、産業イーサネット対応、機能安全などを実現する最上位のリアルタイム制御向けMPU | 2032 8月 | RZ/T | Cortex-R52 x 1, Cortex-R52 x 2 | 800 | 32 | - | 2048, 1536 | HyperRAM (8-bit), OctaRAM (8-bit), SDRAM | - | - | - | 2 | 10/100M/1G x 3 ch | USB2.0 x 1 ch (1H/F/OTG) | 194, 135, 119, 71 | LFBGA, LFQFP | 320, 225, 176, 128 | -40 to 125°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 6-ch, 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 18-ch | 12-bit x 8-ch, 12-bit x 12-ch, 12-bit x 24-ch | - | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-R52 x 1, Cortex-R52 x 2 | 19.73 |
DRP-AI3アクセラレータと高性能リアルタイムプロセッサを搭載したクアッドコアビジョンAI MPU | N/A | RZ/V | Cortex-A55 x 4 | 1800 | 64 | Cortex-R8 x 2, Cortex-M33 | 6144 | LPDDR4-3200, LPDDR4X-3200 (32-bit) | -, Mali-G31 | DRP-AI3 | PCIe (Rev.3.0 4Lane) x 1 ch | 0 | 10/100M/1G x 2ch | USB3.2 Gen2x1 x 2 ch (2H) USB2.0 x 2 ch(1H. 1H/F/OTG ) | 86 | FC-BGA | 1368 | -40 to 125°C | 0 | はい | Yes | 32-bit x 8-ch, 32-bit x 16-ch | 12bit x 8-ch | Display Function, Video in | AES, RSAECC, SHA-1, SHA-224, SHA-256, GHASH, TRNG, No | 3.135 - 3.465 | Cortex-A55 x 4 + Cortex-R8 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 73.72 |
ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ | 2032 7月 | RZ/V | Cortex-A55, Cortex-A55 x 2 | 1200 | 64 | Cortex-M33 | 128 | DDR3L-1333, DDR4-1600 (16-bit) | Arm Mali-G31 | DRP-AI | - | 2 | 10/100M/1G x 2 ch | USB2.0 x 2 ch (1H. 1H/F/OTG) | 123 | LFBGA | 551, 456 | -40 to 85°C | 0 | いいえ | Yes | 16-bit x 8-ch, 32-bit x 2-ch, 32-bit x 8-ch | 12-bit x 8-ch | Display Function, Video In | No | 2.97 - 3.63 | Cortex-A55 x 1 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1 | 26.97 |
ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と4K対応イメージシグナルプロセッサ(ISP)を搭載し、組み込み機器におけるリアルタイムな人・物体認識を実現するビジョンAI向けASSP | N/A | RZ/V | Cortex-A53 x 2 | 996 | 64 | - | 1200 | LPDDR4-3200 (32-bit) | 2D Graphics Engine | DRP-AI | PCIe (Rev.2.0 2Lane) x 1 ch | 0 | 10/100M/1G x 1 ch | USB3.1 Gen1 x 1 ch (H/F) | 177 | FC-BGA, FCBGA | 841 | -40 to 125°C | 0 | いいえ | Yes | 32-bit x 32-ch | 12-bit x 20-ch | Display Function | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-A53 x 2 | 59.15 |
ルネサス独自の高効率AIアクセラレータ「DRP-AI」に加え、画像処理も高速化するOpenCVアクセラレータを搭載し、リアルタイムな物体認識を実現するビジョンAI向けマイクロプロセッサ | N/A | RZ/V | Cortex-A53 x 2 | 996 | 64 | - | 1200 | LPDDR4-3200 (32-bit) | No | DRP-AI | PCIe (Rev.2.0 2Lane) x 1 ch | 0 | 10/100M/1G x 1 ch | USB3.1 Gen1 x 1 ch (H/F) | 177 | FCBGA | 841 | -40 to 125°C | 0 | いいえ | Yes | 32-bit x 32-ch | 0 | No | No | 3.135 - 3.465 | Cortex-A53 x 2 | 37.81 |
Learn about the key features and advantages that the RZ/V2H MPU could bring to your next computer vision AI applications.