RZ/Nシリーズは、産業システム向けに、冗長ネットワーク技術やTSN、複数の産業ネットワークプロトコルを簡単に実現できる Arm®搭載マイクロプロセッサです。搭載しているギガビットスイッチにより、ネットワークプロトコルに簡単に接続するができます。そして、充実な周辺製品により、産業イーサネットが必要なアプリケーションにサポートできます。
産業用Ethernet & Fieldbus
インダストリ4.0および産業向けIoT(Internet of Things) 用途に、リアルタイム通信をシームレスに提供します。PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, CC-Linkを含む主な産業通信プロトコルに対応します
パートナソリューション
RZ/Nシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に製品を投入することが出来ます。
主な応用分野
- PLC
- イーサネットスイッチ
- リモート I/O
- センサハッブ
- 産業ゲートウェイ
- 産業モータドライブ
- インバータ
- ACサーボ
- 産業イーサネットユニット/モジュール
注目の製品
製品 | 概要 | 主要ドキュメント |
---|---|---|
RZ/N2L | TSN対応ギガビットイーサネットスイッチ搭載。産業機器にネットワーク機能を容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPU | |
RZ/N1D | 5つのイーサネットポートと最新リダンダンシープロトコルに対応でPLCなど産業ネットワークのマスター機器に最適 | |
RZ/N1S | 大容量の内蔵RAMにより周辺部品の削減が可能なため小型PLCやHMIに最適。R-INエンジン搭載でゲートウェイやセンサーハブなど適応可能 |
RZ/Nプロセッサ
製品 | 概要 |
---|---|
RZ/N2L | 400MHz Cortex-R52、蜜結合メモリ 256KB、システムRAM 1.5MB、TSNに対応した3ポートのギガビットイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラ、ホストI/Fなどを搭載したMPU |
RZ/N1D | 500MHz Cortex-A7 x2、125MHz Cortex-M3、システムRAM 2MB、産業イーサネット通信用アクセラレータ(R-INエンジン)、5ポートのイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラなどを搭載したMPU |
RZ/N1S | 500MHz Cortex-A7、125MHz Cortex-M3、システムRAM 6MB、産業イーサネット通信用アクセラレータ(R-INエンジン)、3ポートのイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラなどを搭載したMPU |
RZ/N1L | 125MHz Cortex-M3、システムRAM 6MB、産業イーサネット通信用アクセラレータ(R-INエンジン)、2ポートのイーサスイッチ、EtherCATスレーブコントローラなどを搭載したMPU |
仕様概要
仕様 | RZ/N2L | RZ/N1L | RZ/N1S | RZ/N1D | |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Cortex®-R52 | Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) | Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) | Cortex-A7 x2 + Arm® Cortex®-M3 (Renesas R-IN Engine) | |
Max Operating Frequency | 400MHz | 125MHz | 500MHz | 500MHz | |
Ethernet Port | Up to 3 ports | Up to 3 ports | Up to 5 ports | Up to 5 ports | |
Memory | System RAM: 1.5MB (w/ECC) ATCM 128KB (w/ECC) BTCM 128KB (w/ECC) |
System RAM: 6MB (w/ECC) | System RAM: 6MB (w/ECC) | System RAM: 2MB (w/ECC) | |
Host I/F | Serial Host: OSPI/QSPI Parallel Host: 8, 16-bit |
None | None | None | |
Industrial Ethernet Protocol | EtherCAT®, PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSN | EtherCAT®, PROFINET RT, EtherNet/IP™, TSN (IEC/IEEE 60802 Industrial Profile), CC-Link IE Field Basic, OPC UA over TSN | |||
HSR/PRP Supported | None | None | PRP | HSR/PRP | |
Motor Control Peripherals | PWM Timer (MTU3, GPT), ADC, ΣΔ Interface, Trigonometric function unit | None | None | None | |
Package | 225FBGA, 121FBGA | 196LFBGA | 324LFBGA, 196LFBGA | 400LFBGA, 324LFBGA | |
OS Supported | RTOS | RTOS | RTOS | Linux, RTOS |