概要

説明

RZ/G2ULマイクロプロセッサはCortex®-A55(1.0 GHz)CPU、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを備え、シンプルなLCDコントローラを内蔵しています。また、カメラ入力、ディスプレイ出力、USB 2.0、およびGbit-Etherなどの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの産業用途ゲートウエイ制御機器や、シンプルなGUI機能を備えた機器などのアプリケーションに最適です。

更に、RZ/G2ULは2つのタイプがあります。
Type-1はすべての機能をサポートしており、Type-2はRZ/G2LCとのピン互換をサポートしております。
それぞれがサポートする機能の違いはRZ/G2UL Overviewを参照ください。
Type-1 Part Number:R9A07G043U11GBG#BC0
Type-2 Part Number:R9A07G043U12GBG#BC0

ソフトウェアプラットフォームとして, Verified Linux Packageを提供しています.Linux Kernel,ミドルウェア・ドライバ,基本ソフトウェアをパッケージングし,動作検証済みのパッケージとしてルネサスから提供します.(その他のOSにつきましては,ルネサス営業にお問い合わせください)

特長

  • Cortex-A55(シングル)
  • Cortex-M33
  • LCDコントローラ
  • カメラ入力(MIPI-CSI)
  • ディスプレイ出力(Parallel-IF)
  • USB2.0インターフェース 2ch、SDインターフェース 1ch
  • CANインタフェース(CAN-FD)
  • ギガビットイーサネット2ch
  • メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
  • DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
  • 13mm角のBGAパッケージ

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Barcode scanner
  • Industrial gateway
  • Sound system

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ/G Multi-OS Package
RZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
RZ MPU Security Package
RZ/G2Lグループ(RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL)、RZ/V2L、およびRZ/Five向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RZ MPU WebUI Package for Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザにユーザインタフェース(UI)を提供します。
Software Package ルネサス
6 items

ソフトウェアダウンロード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

RZ/G2ULのご紹介 - 産業用HMIアプリケーション向けのエントリークラスMPU