概要

説明

Ubiquitous QuickBootは、Renesas RZ/G1、RZ/G2が搭載された組込みシステムをわずか数秒で起動します。アプリケーション側で使用しているメモリ量に依存せず、電源オフの状態からわずか数秒で起動し、ユーザーが使用できる状態にします。ユーザーインターフェイスを持った機器を高速に起動して操作を開始できることがユーザー満足度を高めると評価され、幅広い分野で採用が拡大しています。

画像

特長

  • SecureBoot と協調して動作し、セキュリティ面に配慮した高速起動を実現
  • スナップショットイメージの読込み時間を従来比で 30%~40%高速化
  • スナップショットイメージの読み出し量を調整し、アプリケーションに最適な高速起動を実現
  • ハードウェア依存部は、ソースコードで提供
  • Android向けのアドオンパッケージAndroid Packを用意

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • コンシューマ機器
  • MFP/プリンタ
  • 産業機器
  • スマートホーム
  • ヘルスケア
  • IoT 機器
  • ホームアプライアンス
  • 車載機器

ドキュメント

分類 タイトル 日付
製品概要 PDF 491 KB 英語
1 item