[製品概要]
RZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
ご使用の際には、はじめに以下のドキュメントを参照してください。
Release Note for RZ/G Multi-OS Package (PDF)
Flexible Software Package(FSP)については以下のドキュメントを参照してください。
Release Note for RZ/G Flexible Software Package v2.0.1 (PDF)
Getting Started with Flexible Software Package (PDF)
[特長]
[更新履歴]
2024/02/29 RZ/G FSP Example Projects V2.00
2024/02/16 RZ/G FSP(v2.0.1)
2024/02/16 RZ/G MULTI OS Package V2.0.1
2024/01/09 RZ/G FSP(V2.0) with e2 studio 2024-01 installer for windows
2023/11/30 RZ/G FSP Example Projects V1.00
2023/10/31 RZ/G2L MULTI OS Package V1.22
2023/04/28 RZ/G2L MULTI OS Package V1.21
2022/11/18 RZ/G2L MULTI OS Package V1.2
2022/11/18 RZ/G2L FSP(V1.2) with e2 studio 2022-04 installer for windows
2022/09/07 RZ/G2L Multi-OS Package V1.12
2022/05/30 RZ/G2L Multi-OS Package V1.11
2022/04/27 RZ/G2L Multi-OS Package V1.10
2022/04/27 RZ/G2L FSP(v1.10) with e2 studio 2022-04 installer for Windows
2022/01/21 RZ/G2L Multi-OS Package V1.02
2021/11/30 RZ/G2L Multi-OS Package V1.01
2021/07/30 RZ/G2L Multi-OS Package V1.00
2021/07/30 RZ/G2L FSP(v1.00) with e2 studio 2021-07 installer for Windows
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア |
[Software=RZ Verified Linux Package|V3.0.5;RZ/G3S Board Support Package|V1.0.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v9.2.1.20191025]
ZIP
1.38 MB
Compiler:
GNU ARM Embedded
IDE:
e2 studio
|
|
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア |
[Toolchains=GNU ARM Embedded|v9.2.1.20191025]
EXE
36.12 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
GNU ARM Embedded
Function:
Application Example, BSP, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer
IDE:
e2 studio
|
|
2 items
|
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 11.91 MB | |
アプリケーションノート | ZIP 1.78 MB | |
リリースノート | PDF 830 KB | |
アプリケーションノート | PDF 237 KB | |
アプリケーションノート | PDF 4.80 MB | |
リリースノート | PDF 194 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1007 KB | |
ガイド | PDF 2.65 MB | |
8 items
|
ブログ | 2021年11月19日 |
統合開発環境 | e2 studio統合開発環境、デフォルトのツールチェインはGCC Arm Embedded |
---|---|
対応ボード | RZG2L Evaluation Board Kit |
エミュレータ | SEGGER (J-Link Series) |
Multi-OS Package | Verified Linux Package | Flexible Software Package | 対応デバイス |
---|---|---|---|
V2.0.1 | V3.0.5 [5.10-CIP] | V2.0.1 | RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL RZ/G3S(*1) |
(*1): RZ/G3S Board Support Package V1.0.0 [5.10-CIP]を使用してください。
カテゴリ | 機能 | Flexible Software Package V2.0.1 | |
---|---|---|---|
RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL | RZ/G3S | ||
OS | FreeRTOS | ✔ | ✔ |
Middleware | OpenAMP | ✔ | ✔ |
I2C Communication Interface (rm_comms_i2c) | ✔ | ✔ | |
Sensor modules (rm_hs300x, rm_hs400x, rm_zmod4xxx) | ✔ | ✔ | |
Driver List | Board Support Package (BSP) for FSP (bsp) | ✔ | ✔ |
GPIO (r_ioport) | ✔ | ✔ | |
GTM (r_gtm) | ✔ | ✔ | |
INTC_irq (r_intc_irq) | ✔ | ✔ | |
GPT (r_gpt) | ✔ | ✔ | |
POEG (r_poeg) | ✔ | ✔ | |
RIIC_master (r_riic_master) | ✔ | ✔ | |
RSPI (r_rspi) | ✔ | ✔ | |
SCIFA_uart (r_scif_uart) | ✔ | ✔ | |
MHU (Message Handling Unit) (r_mhu_ns, r_mhu_s, r_mhu_ns_swint_get, r_mhu_ns_swint_set) | ✔ | ✔ | |
CANFD (r_canfd) | ✔ | ✔ | |
ADC(r_adc) | ✔ | ||
DMA(r_dmac) | ✔ |