Renesas Starter Kit for RX63T (144-pin)
Renesas Starter Kit for RX63T(144-pin)は、RX63T(144-pin)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して...
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
FATファイルシステム FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
|
File System | ルネサス |
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RXファミリ用 FATファイルシステム
ダウンロード
RXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyモジュール Firmware Integration Technology Rev.4.11RXファミリ M3S-TFAT-Tinyメモリドライバインタフェースモジュール Firmware Integration Technology Rev.2.40RX Family M3S-TFAT-Tiny Memory Driver Interface Module Using Firmware Integration Technology Rev.2.40 - Sample CodeRX Family Open Source FAT File System M3S-TFAT-Tiny Module Using Firmware Integration Technology Rev.4.11 - Sample Code
|
File System | ルネサス |
JPEG圧縮/伸張 JPEGライブラリ
|
Imaging | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
データフラッシュドライバ データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
|
On-chip Flash Memory | ルネサス |
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny] RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版]
|
Protocol Stack | ルネサス |
Renesas Peripheral Driver Library OSレス環境向けのRXファミリ内蔵周辺I/Oモジュール制御用APIライブラリ。対応デバイス:RX220/RX610/RX62G/RX62N/RX621/RX62T/RX630/RX63Tなど。 本製品は上述デバイス対応のRenesas Starter KitsやPeripheral Driver Generatorにも同梱されています。
|
Software Package | ルネサス |
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RXファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
Peripheral Driver Generator マイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RX210、RX220、RX63x、RX62x対応)
|
Code Generator | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
デバッグMCUボード ルネサスエミュレータ用オプション
|
Other Emulators and Options | ルネサス |
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RXファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
I2CシリアルEEPROMドライバ I2Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
ダウンロード
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
29 items
|
Renesas Starter Kit for RX63T(144-pin)は、RX63T(144-pin)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Renesas Flash Programmer を使用して...
Renesas Starter Kit for RX63T (64-pin)は、RX63T (64-pin)マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Bit Size |
CPU |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
I/O Ports |
Ethernet |
USB |
UART (#) |
SPI (#) |
I2C (#) |
CAN (ch) |
DMA |
Timer |
ADC |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
DAC |
Human Machine Interface |
RTC |
Watchdog Timer (ch) |
LVD |
Pkg. Dimensions (mm) |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
Buy / Sample |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | |||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 10.91 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 0 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 11.8 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 0 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 11.8 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 12.15 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 9.914 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 120 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 10.59 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 120 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 10.91 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 120 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 3 | 9.713 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 12.48 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 12.48 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 3 | 10.37 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 12.15 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 13.17 | ||||
2036 Mar | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 11.67 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 11.01 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 11.34 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 11.34 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 10.14 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 11 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 144 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 144 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 110 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 20-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 3 | 9.828 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 112 | LQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 90 | No | 5 | 7 | 6 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | 9.384 | ||||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 3 | 15.49 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 3 | 15.49 | ||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 120 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 3 | 11.77 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 120 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 11.77 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 12.1 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 12.1 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 120 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 9.349 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | ||||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 0 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 10.59 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 11.23 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 11.23 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 3 | 11.8 | ||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 120 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 3 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 120 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 93 | No | USB Endpoints x 10, USB Host, USB Isochronous Transfer Support, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 16 x 16 x 1.7 | Tray | 10.04 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 10.04 | |||||
N/A | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 0 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 10.37 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 0 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 10.37 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 11.19 | |||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 384 | 32 | 32 | 100 | LFQFP | 2.7 - 3.6 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 0 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||||
N/A | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 1 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | ||||||
2032 Dec | 32 | RXv1 | 512 | 32 | 48 | 112 | LQFP | 4 - 5.5 | 100 | 90 | No | 5 | 7 | 6 | 1 | Yes | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 20 x 20 x 1.7 | Tray | |||||||
N/A | 32 | RXv1 | 256 | 32 | 24 | 100 | LFQFP | 4 - 5.5 | 100 | 78 | No | 4 | 6 | 5 | 0 | Yes | 16-bit x 19-ch | 10-bit x 12-ch, 12-bit x 8-ch | 10-bit x 2-ch | No | 2 | Yes | 14 x 14 x 1.7 | Tray | 3 | 9.977 |
この動画は、インバータ制御向けRX-Tシリーズの製品特長を紹介します。
https://www.renesas.com/rx-motor-control