概要

説明

高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aを使用したデジタルロードセルのリファレンスデザインです。RX23E-Aを使用することにより、専用のAFEが不要となり、基板の小型化が可能です。

デジタルロードセルは、ADCやMCUを搭載した基板とロードセルを一体化させるため、その基板は小型である事が要求されます。RX23E-Aは、MCUとAFEをワンチップ化しており、専用のAFEが不要になるため、基板の小型化に適しています。 本リファレンスデザインでは、ロードセルと一体化可能な22mm×16mmサイズの小型基板を設計しました。本小型基板には、RX23E-Aに加えて、RS-485/RS-422トランシーバ ISL3152Eが搭載しています。RX23E-Aは、ワンチップで、A/D変換、デジタルフィルタ処理、キャリブレーション、物理量変換(Voltage to Weight)を行います。ISL3152Eは、重量値を上位機器にModbusなどのデジタル通信で送ります。 本リファレンスデザインの作成にあたり、本小型基板をロードセルに組み込み、重量測定誤差を評価しました。重量測定の非直線性誤差は±0.01%max.span以内に収まっています。一般的なロードセルの精度仕様を十分満たすことが確認できました。

特長

  1. 22mm×16mmの小型基板を実現
    • デジタルロードセルに搭載可能な基板サイズ
  2. 高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aを搭載
    • 専用のAFEが不要となり、BOMコストと基板面積の削減に貢献
    • RX23E-Aワンチップで、デジタルフィルタ処理やキャリブレーションを含めた高精度な荷重計測が可能
  3. RS-485/RS-422トランシーバ ISL3152Eを搭載
    • Modbusなどのデジタル通信が可能 

構成物

  • アプリケーションノート
  • 回路図(アプリケーションノートに含まれています)
  • 部品表(アプリケーションノートに含まれています)
  • ガーバーデータ

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
アプリケーションノート PDF 1.14 MB 英語
アプリケーションノート PDF 1.29 MB 英語
2 items

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

ボード&キット

RX23E-A デジタルロードセルソリューション