世界中の発展途上国と先進国の両方における人の健康は、利用可能な飲料水の質に依存しています。そのため私たちの日常生活の中で水質検査が必要になります。水質測定器を使用すると、工場排水、水槽、飲料水などの分野で有害物質を検出するために水質をチェックすることができます。デバイスの前面部分を水に浸し、泡を除去するために静かに攪拌します。 溶解固形物(TDS)は直ちに検出できます。 測定値はLCDモニタに表示され、[Hold]ボタンを押すと保存できます。「Temp」ボタンを押すと、温度(°C /°F)も表示できます。 この装置には自動オフ機能があり、5分後に使用しなくても自動的にオフになります。
このソリューションは、RL78/G11マイコン、温度センサー、TDSテストプローブ、LCDパネル、および電源を備えています。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.
特長
- RL78/G11マイコン搭載のデモボード
- フラッシュROM: 16 KB, RAM: 1.5 KB
- 総溶解固形分(TDS)と電気伝導率(EC)を測定可能
- LCDパネルディスプレイを駆動する8ビットシリアル入力/パラレル出力シフトレジスタチップ
- 1.5V電池2本で駆動