スマートモイスチャセンサソリューションは、RL78/G11マイコンの水分センサーを使用して土壌の状態を測定し、グラフィカルに表示できるRL78/G1DのBluetooth Low Energy(BLE)モジュールを介してスマートフォンのアプリにデータを転送します。 たとえば、アプリは水分対温度のグラフを提供できます。 また、スマートモイスチャーセンサーはモーター信号を出力することでウォーターバルブを制御することができます。 システムには、土壌が乾燥しすぎた場合に警告するためのブザーも含まれています。
Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.