スマート薬ケースは、患者の薬の摂取を確実にするように設計されています。 専用のスマートフォンアプリを使用して、自分の携帯電話を設定してリマインダーを表示したり、個人の投薬状況を管理したりすることができます。

このリファレンスデザインは、UARTを介してWi-Fiモジュールと通信する内蔵RL78/G13マイコンを搭載しています。リアルタイムクロック(RTC)カウント値はキャリブレーションすることができ、アラーム時間はルネサスIoTサンドボックスからMQTTを介して設定またはクリアすることができます。アラーム時間データはデータフラッシュに保存されます。

ISL9120高効率昇降圧スイッチング・レギュレータは、電力制御効率をさらに向上させます。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/G13 MCU、WeMos ESP8266モジュール(Wi-Fi モジュール)、モバイルアプリケーションを使用するデモボード
  • ユーザの服用状況を記録できるようにします
    • 特定のピルボックスで、生成された通知音と共に光が点灯します。これにより患者は、服用すべき医薬品の種類と数を、具体的に把握できます
    • システムは記録キーを使用して、患者がボックスから医薬品を取り出す行為を検知できます
    • 服用記録データをモバイルアプリに返送します
    • ユーザはモバイルアプリのメッセージに従い、通知時間を設定できます
  • Wi-Fi モジュールにより、システムはRenesas IoT Sandboxにリンクを追加できます
  • バッテリ低電圧アラートを含みます
  • リアルタイムデータを、4桁7セグメントのLEDで表示します

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
ISL9120IR Datasheet データシート PDF 735 KB
ISL9120 Datasheet データシート PDF 731 KB
ダウンロード
RL78/G13 Smart Medicine Box サンプルコード ZIP 5.06 MB
その他資料
RL78ファミリ カタログ English カタログ PDF 7.82 MB