ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン

 

RH850/F1KH-D8は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは6 MBと8 MB、パッケージは176 ピンから324 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDおよびEthernetインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備え、CPU動作周波数を240MHzに向上かつデュアルCPUを備えています。

メインソリューション

特長:

項目 RH850/F1KH-D8
ピン数 176ピン 233ピン 324ピン
外部メモリインタフェース Serial Flash Memory I/F
External Memory Access Controler
クロック メインクロック: 8/16/20/24 MHz, PLL 最大240 MHz, 高速内蔵オシレータ: 8 MHz, 低速内蔵オシレータ: 240 kHz
32.768kHzサブクロック あり
リアルタイムクロック 1ユニット
16ビット / 32ビットタイマ 48 / 16
ディレイ機能および診断機能付PWM 72チャネル 80チャネル 96チャネル
A/Dコンバータ 12ビット 16+16チャネル
10ビット 18+8チャネル 18+20チャネル
シリアル
インタフェース
CSI 10チャネル
I2C 2チャネル
LIN/UART 8チャネル
LINマスタ 10チャネル 12チャネル 16チャネル
CAN 8チャネル 12チャネル
CAN FD
SENT 2チャネル
FlexRay 2チャネル (A ch, B ch)
Ethernet AVB 1チャネル (MII) 2チャネル (MII)
機能安全 クロックモニタ, ウインドウウォッチドッグタイマ, メモリ保護ユニット,システムレジスタ保護, パワーオンクリア, 内蔵コア電圧モニタ, 他
セキュリティ Hardware Security Module ( Evita-Mid 相当 )
動作電圧 VPOC - 5.5 V (I/O用) / 3.0 - 5.5 V (A/Dコンバータ用)
周囲動作温度 Ta= -40 - 105℃ Ta= -40 - 125℃

ピン数 / メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM

8MB
1024KB
6MB
896KB
ピン数
パッケージ
176
LFQFP
233
BGA
324
BGA
サポート

ナレッジ・ベース

RH850ファミリのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

お問合せ

サポート問合せ

サポートに問い合わせる。


お問合せ

フォーラム

ユーザフォーラムかふぇルネ (RenesasRulz)

ルネサスユーザ同士の技術的な情報交換のためのフォーラムサイトです。


フォーラムへ

ハードウェアツール

Y-ASK-RH850F1KH-D8-V3

The ‘RH850/F1KH-D8 StarterKit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KH-D8 microcontrollers.

Features:

  • Connections for on-chip debugging and flash memory programming
  • Access to all microcontroller I/O pins
  • User interaction through potentiometer, rotary switch, buttons and LEDs
  • Serial interface connections for
    • 1x RS232
    • 1x LIN
    • 2x CAN-FD
    • 1x FlexRay
    • 1x Ethernet 100Base-T
  • Power supply by RENESAS E1 On-Chip debugger or externally (12V DC input)

 ユーザーズマニュアル

 ソフトウェアパッケージ

ご購入

RTE0T00020KCE00000R

E2 emulator

On-chip debugging emulator for RH850 family and RL78 family. Also available as a flash memory programmer.

 ユーザーズマニュアル

ご購入

R0C00000FDW13R

Renesas Flash Programmer (Programming GUI)

The Renesas Flash Programmer provides usable and functional support for programming the on-chip flash memory of Renesas microcontrollers in each phase of development and mass production.

Features:

  • A simple GUI makes operations easy, even for first-time developers
  • PC-controlled programming via the E1 emulator or E2 emulator, a serial or USB connection

 ユーザーズマニュアル

 ダウンロード

ソフトウェアツール

Green Hills Multi

Green Hills Softwareロコ

RH850組み込みソフトウェアソリューション

  • 統合開発環境MULTI
    組み込みアプリケーションとリアルタイム アプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です
  • Green Hills Optimizing Compilers
    C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します
  • simrh850
    V850およびRH850マルチコアプロジェクトの開発と展開を迅速に行える、フル機能のマルチコア命令精度シミュレーションツールです。様々な共有メモリおよび分離アーキテクチャのサポート、および RH850 ハイパースレッディング機能を完全にサポートします

IARシステムズ

IARシステムズロコ

IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。

コードフラッシュライブラリ

F1Kx製品において、コード領域フラッシュメモリのリプログラミングを行うためのライブラリです。

この無償ソフトウェアライブラリにより、ユーザープログラムでコードフラッシュメモリの内容を書き換える事が出来ます。セルフプログラミングライブラリは、マイコンが持っているフラッシュメモリのコード領域での操作のためのインタフェースを提供します。

機能:

  • 消去
  • プログラミング
  • 内部検証
  • 空白のチェック
  • セキュリティ設定など

 ユーザーズマニュアル

 ダウンロード

データフラッシュライブラリ

F1Kx製品において、データ領域フラッシュメモリのリプログラミングを行うためのライブラリです。

この無償ソフトウェアライブラリにより、ユーザープログラムでデータフラッシュメモリの内容を書き換える事が出来ます。データ フラッシュ ライブラリは、マイコンが持っているフラッシュメモリのコード領域での操作のためのインタフェースを提供します。

機能:

  • 消去
  • プログラミング
  • 内部検証
  • 空白のチェック

 ユーザーズマニュアル

 ダウンロード

ルネサスMCAL

ルネサスのMCAL(マイクロコントローラ・アブストラクション・レイヤー)ソフトウェアドライバは、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとしてご提供します。このパッケージには、AR4.2.2 に基づく SPAL、COM、およびテスト ドライバーが含まれています。

  • SPAL ( ADC, DIO, FLS, GPT, ICU, MCU, PORT, PWM, SPI, WDGを含む )
  • COM ( CAN, LIN, FR, ETHを含む )
  • テスト ( コアテスト、ラムテスト、フラッシュテストを含む )

当社提供のままお使い頂く場合、このソフトウェアパッケージは無料で利用可能です。別仕様のソフトウェアパッケージを購入したい場合は、当社にご連絡ください

 ダウンロード

サードパーティサポート

Vector Informatik

Vector Informatik logo

The MICROSAR evaluation package includes the Vector basic software according to AUTOSAR Classic as well as all necessary software tools. For further information click here

MICROSAR evaluation package

SCSK株式会社

SCSKロゴ

AUTOSAR規格準拠のBSWと導入支援(ルネサス社MCALサポート含む)をワンストップで提供します

  • 対象ユーザー:国内OEMまたはサプライヤ
  • 対象マイコン:RH850/F1K
  • 提供サービス:AUTOSAR準拠BSWに関するライセンスと導入支援
  • 対象AUTOSAR:R4.2.2

AUTOSAR準拠 ソフトウェアプラットフォーム

QINeSロゴ

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。