概要

説明

すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S1JA MCUグループの主要な機能を体験できます。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • TB-S1JA ボード
  • USB Type -A-USB Micro-B変換ケーブル

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

Target Device

Technical support

Renesas SynergyTMに関する技術的なご質問・お問合せを承ります。

Gallery FAQs

ソリューション・ギャラリーのユーザ登録およびダウンロードに関する
よくある質問をご参照ください

特長

  • S1JA MCUグループを搭載  - すべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
  • 豊富な接続オプション - USBおよびPmodTMコネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
  • 16ビットSAR ADC、24ビットΔΣADC、12ビットDAC、アナログコンパレータ、オペアンプを備えたクラス最高のアナログソリューション
  • HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、ユーザプッシュボタン
  • プログラムマブルLED、静電容量/機械式ボタンでシステムの状態表示と機能テストを実行
  • プログラム実行中にリアルタイムで消費電力を測定
  • 高精度オンボード水晶発振器または内部クロックで動作
  • セキュリティ - 業界標準暗号アルゴリズム(AES128/256)のサポートで、安全なデータ通信と保存
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • SEGGER J-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 457 KB 英語
アプリケーションノート PDF 61 KB
アプリケーションノート PDF 2.17 MB 英語
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 250 KB
アプリケーションノート PDF 586 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
マニュアル-開発ツール PDF 3.83 MB 英語
8 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
1 item

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 28.16 MB
1 item

サンプルコード