SOTB™プロセス採用 エナジーハーベスト組み込みコントローラ

REファミリ

REファミリはルネサス独自の画期的なSOTB™プロセス技術を採用することにより、従来は不可能であった低動作電流と低スタンバイ電流の両立および、低電圧高速動作を実現しエナジーハーベストでの動作が可能な製品です。また、エナジーハーベスト制御回路の搭載、32bit CPUの採用により、インテリジェントかつバッテリーメンテナンスフリーなIoT機器の開発を可能にしました。

REファミリ

注目のドキュメント


ファミリラインアップ

RE Family

RE0x

The first product based on SOTB™ process technology realizes intelligent and battery maintenance-free IoT devices

Group Flash (KB) RAM (KB) Pin Voltage (V) Max Freq (MHz) Funcionalidades
RE01 1536 256 100-156 1.62-3.6 64 32-bit CPU Arm® Cortex®-M0+, Energy Harvesting Control Circuit, Ultra-low 14-bit ADC, Ultra-low Flash, 2D-Graphics Engine, Trusted Secure IP
開発環境

ソフトウェア/ツール

REファミリ開発環境

REファミリでは、開発を加速するための統合開発環境、ドライバソフトウェア、サンプルコード、評価キット、フラッシュ書き込みツールを提供します。

REファミリ開発環境


関連情報
4:47
バッテリーメンテナンスフリーIoT機器を実現する、動作時とスタンバイ時の超低消費電力を両立させた組み込みコントローラが誕生
4:47
バッテリーメンテナンスフリーIoT機器を実現する、動作時とスタンバイ時の超低消費電力を両立させた組み込みコントローラが誕生
4:47
バッテリーメンテナンスフリーIoT機器を実現する、動作時とスタンバイ時の超低消費電力を両立させた組み込みコントローラが誕生