EnerCera(エナセラ)はIoTデバイス用電源として最適な超薄型、高耐熱、高出力のリチウムイオン二次電池です。EnerCeraにはコイン形で厚さ1~2ミリメートルの回路基板実装向け「EnerCera Coin」と、厚さ0.45ミリメートルと超薄型で曲げ耐性のある「EnerCera Pouch」の2タイプがあります。

特長

  • EnerCera Coin
    • 回路基板へのリフローはんだ実装が可能
    • 定電圧充電が可能であり充電ICが不要
    • 高出力
    • 105℃の環境下でも使用可能
  • EnerCera Pouch
    • 薄くて曲げ耐性があるため曲面形状への実装が可能
    • カードの標準的な製造方法であるホットラミネート加工に対応
    • 急速充電が可能
    • 高出力

アプリケーション

  • IoTデバイス
  • 自動車内装部材
  • タイヤセンサ
  • FA機器バックアップ電源
  • スマートカード / スマートキー
  • リアルタイムロケーションシステム
  • ウェアラブルデバイス
  • リモコン
  • エナジーハーベスティング
  • ワイヤレス電力伝送
  • メディカルパッチ
  • センサータグ

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
star 日本ガイシ EnerCera® シリーズ (Renesas RE Partner Solution) English 製品概要 PDF 485 KB

printニュース&各種リソース