概要

説明

SmartAxiomのソフトウェアは、特許取得済みのライトブロックチェーンテクノロジにより、インターネットのエッジデバイス間で相互にデバイスの管理と保護をおこない、それらのデバイスの自己防御を実現します。SmartAxiomのピアツーピア分散台帳が、セキュリティ、レイテンシ、信頼性、および管理性を向上させます。現在、ルネサスの MCU および MPU に導入されている SmartAxiom は、独自の方法で初めての真のエンドポイント・トゥ・クラウド・ブロックチェーン ソリューションを実現しました。SmartAxiom の IoT スマートコントラクトは、自動化、許可、およびアップデートをセキュアに展開することにより、エッジデバイスによりインテリジェンスをもたらします。この RA 対応ソリューションは、スマートビルディング、製造、物流などの分野で広く応用できます。

画像

特長

  • 評価と開発が容易: ルネサスの RA MCU および RZ MPU で実証済み
  • 低レイテンシ: クラウド/サーバーベースのセキュリティよりもはるかに高速なローカル応答
  • 重複による高い信頼性: セキュリティサーバーまたはそのネットワークに単一障害点がない
  • スケーラブルで柔軟性が高い: 分散台帳により、キーレスのピア認証が可能になり、コストと証明書管理の複雑さを解消
  • セキュア: トランザクション間のノードの大半をハッキングしなければシステムを破壊できない

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートビルディング、スマートシティ -- セキュアな制御と自動化
  • 物流 -- 追跡装置への信頼を高め、サプライチェーンを加速
  • 車両内および車両間 -- 車両は自己防衛が可能になり、より大きなシステムのエンドポイントになることができます
  • 産業用 IoT -- スマートファクトリの保護

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 955 KB
ガイド PDF 1.24 MB
プレゼンテーション ログインしてダウンロード PDF 1.89 MB
3 items