概要

説明

Qt for MCUsは、RA MCUでGUIを設計、開発、展開するために必要なすべてを備えたグラフィックフレームワークとツールキットです。業界をリードするデザイン・開発ツール、究極のパフォーマンスと小さなフットプリントを兼ね備え、マイクロコントローラー上でスマホライクなUI / UXを実現します。

画像

特長

  • 高いグラフィックパフォーマンスと小さなメモリフットプリント(実行時HEAP領域時〜80KB)
    • 2DアクセラレーターとJPEGデコーダーを活用して、最高クラスのパフォーマンスを提供
    • グラフィックLCDコントローラモジュールでデータ形式に柔軟性を提供
    • 登録モードと表示リストモード、両方のレンダリングモードをサポート
  • MCUからMPUまでHWプラットフォーム全体でソフトウェアコードを再利用
  • WYSIWYG StudioとIDEを持ち、設計から開発までの反復サイクルをサポート

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 産業/ビルディングオートメーションのディスプレイパネルやタッチパネルのHMI
  • 計測デバイス用のHMI
  • 白物家電向けHMI

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 822 KB 英語
ホワイトペーパー PDF 3.40 MB
クイックスタートガイド PDF 2.00 MB
3 items
Qt for MCUs Quick Start Video