[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Flash Memory (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
R5F2L38AMNFP#30 circle新規採用非推奨品 |
N/A | 10 | 80 | -20 to 85°C | |||
N/A | 10 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 6 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 6 | 80 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 6 | 80 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 8 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
R5F2L38CMDFP#30 circle新規採用非推奨品 |
N/A | 10 | 80 | -40 to 85°C | |||
N/A | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
R5F2L38CMNFA#V0 circle新規採用非推奨品 |
N/A | 10 | 80 | -20 to 85°C | 9.301 | ||
R5F2L38CMNFP#30 circle新規採用非推奨品 |
N/A | 10 | 80 | -20 to 85°C | |||
N/A | 10 | 80 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 8 | 80 | -20 to 85°C | 13.31 | |||
2024 1月 | 8 | 80 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 8 | 80 | -40 to 85°C | ||||
R5F2L388MNFP#30 circle新規採用非推奨品 |
N/A | 8 | 80 | -20 to 85°C | |||
N/A | 8 | 80 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
R5F2L38AMNFA#V0 circle新規採用非推奨品 |
N/A | 10 | 80 | -20 to 85°C | 8.516 | ||
2024 1月 | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 6 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2024 1月 | 6 | 80 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 6 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2024 1月 | 10 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 6 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 10 | 80 | -20 to 85°C | ||||
2024 1月 | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2024 1月 | 6 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 8 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 6 | 80 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 6 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 10 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 8 | 80 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 8 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2024 1月 | 8 | 80 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 10 | 80 | -40 to 85°C | ||||
2024 1月 | 10 | 80 | -20 to 85°C |