[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Flash Memory (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
2029 1月 | 1.5 | 32 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 1.5 | 32 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 1.5 | 32 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 1.5 | 32 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 1.5 | 32 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 1.5 | 32 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 1.5 | 32 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 1.5 | 32 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 2 | 32 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 2 | 32 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 2 | 32 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 2 | 32 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 2 | 32 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 2 | 32 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 2 | 32 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 2 | 32 | -20 to 85°C | ||||
2029 1月 | 2.5 | 32 | -40 to 85°C | 8.172 | |||
2029 1月 | 2.5 | 32 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 2.5 | 32 | -40 to 85°C | ||||
N/A | 2.5 | 32 | -40 to 85°C | ||||
2029 1月 | 2.5 | 32 | -20 to 85°C | 6.34 | |||
2029 1月 | 2.5 | 32 | -20 to 85°C | 6.34 | |||
N/A | 2.5 | 32 | -20 to 85°C | ||||
N/A | 2.5 | 32 | -20 to 85°C | 3.995 |