[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
RTC |
LVD |
DMA |
CAN (ch) |
Ethernet |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 768 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 85°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 768 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 125°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 768 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 105°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 1024 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 85°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 1024 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 125°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 1024 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 105°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 768 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 85°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 768 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 125°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 768 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 105°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 1024 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 85°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 1024 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 125°C | ||
N/A | R32C/100 | 16 | 48 | 1024 | 8 | 144 | 64 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 34-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | はい | No | 2 | No | -40 to 105°C |