Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
FATファイルシステム FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
|
File System | ルネサス |
JPEG圧縮/伸張 JPEGライブラリ
|
Imaging | ルネサス |
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用リアルタイムOS [M3T-MR30/4] μITRON4.0仕様準拠 M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tinyシリーズ, R8Cファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
|
ITRON OS | ルネサス |
データフラッシュドライバ データフラッシュ搭載マイコン用デバイスドライバ
|
On-chip Flash Memory | ルネサス |
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E8a R8C, M16C, H8S, H8, 740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能も搭載。 本製品はE8エミュレータの後継品です。
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ, R8Cファミリ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
12 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
RTC |
LVD |
DMA |
CAN (ch) |
Ethernet |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 384 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 384 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
N/A | M16C/60 | 16 | 31 | 384 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 384 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
N/A | M16C/60 | 16 | 31 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 47 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 47 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 47 | 512 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 12 | 128 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 12 | 128 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 12 | 128 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
N/A | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 20 | 256 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 384 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 384 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
N/A | M16C/60 | 16 | 31 | 512 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 31 | 512 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 47 | 512 | 8 | 128 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 12 | 128 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -40 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 47 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C | |||
2029 1月 | M16C/60 | 16 | 47 | 512 | 8 | 100 | 32 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 26-ch | 8-bit x 2-ch | はい | はい | No | No | -20 to 85°C |